Nerez ocel Malé skříně Skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Malé skříně Svorkovnicová skříň KX Nerez ocel Malá skříňka KX z nerezové oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu... Podrobnější informace Malé skříně E-box KX Nerez ocel E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Sériové závěsy 180°... Podrobnější informace Malé skříně Rozvodnicové skříňky KX Nerez ocel Rozvodnicová skříňka KX, nerezová ocel umožňuje dobrou přístupnost díky sériovým závěsům 180° a má vysoký stupeň krytí IP 66. Podrobnější informace Malé skříně Skříňky pro tlačítka Nerez ocel Klávesnicová skříňka z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), s výřezy na klávesy Ø 22,5 mm. Krytí IP 66 Podrobnější informace Malé skříně Svorkovnicové skříňky KL Nerez ocel Svorková skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Krytí IP 66 Podrobnější informace Malé skříně Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel Rozvodnicová skříň z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. závěsu 180°. Krytí IP 66 Podrobnější informace