Nerez ocel Kompaktní rozváděčové skříně Skříně z nerez oceli 1.4301, (AISI 304) a nerez oceli 1.4404, (AISI 316L). Konstrukční princip identický jako u ocelového plechu. Snadná instalace vnitřního vybavení. Rychlá dveřní vestavba. Kompaktní rozváděčové skříně Základní skříň AX z nerez oceli Skříně z robustní nerezové oceli disponují integrovaným systémem výstupků, pomocí kterého lze rychle a bezpečně realizovat rozsáhlé... Podrobnější informace Kompaktní rozváděčové skříně Samostatně stojící systémová skříň VX SE Nerez ocel Samostatně stojící systémová skříň z nerez oceli se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna... Podrobnější informace Kompaktní rozváděčové skříně Samostatně stojící systémová skříň VX SE IP 66/NEMA 4X Samostatně stojící systémová skříň z nerez oceli se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna... Podrobnější informace Kompaktní rozváděčové skříně Kompaktní rozváděčové skříně AE Nerez ocel Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky. Podrobnější informace