Rozváděče Nerez ocel Malé skříňky, kompaktní rozváděčové skříně, systém řadových skříní, pulty, PC skříně, ovládací panely a systém nosných ramen. Nerez ocel Malé skříně Skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Podrobnější informace Nerez ocel Kompaktní rozváděčové skříně Skříně z nerez oceli 1.4301, (AISI 304) a nerez oceli 1.4404, (AISI 316L). Konstrukční princip identický jako u ocelového plechu. Snadná instalace vnitřního vybavení.... Podrobnější informace Nerez ocel Systémy skříní Skříně z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Podrobnější informace Nerez ocel Kompaktní pulty Nerez ocel Kompaktní pulty z nerez oceli 1.4301, (AISI 304), jednotka připravená k montáži s vysokým stupňem krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Snadná... Podrobnější informace Nerez ocel Skříně pro počítačové systémy Nerez ocel Skříně pro počítačové systémy na bázi VX SE z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304). Konstrukční princip identický jako u plechových... Podrobnější informace Nerez ocel Ovládací skříňky Ovládací skříňky a systémy nosných ramen z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Podrobnější informace Nerez ocel Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Systém nosných ramen CP 40, z nerez oceli, pro statické zátěže až 400 N. Vysoký stupeň krytí a integrovaná možnost seřízení. Podrobnější informace