Systémy nosných ramen Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Systém nosných ramen CP 40, z nerez oceli, pro statické zátěže až 400 N. Vysoký stupeň krytí a integrovaná možnost seřízení. Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Nosný profil CP 40, z nerez ocel plná Upevnění na spojovacích prvcích pomocí 2 upínacích šroubů. Podrobnější informace Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Adaptér pro nastavení sklonu 10° CP 40, z nerez oceli Podrobnější informace Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Upevnění CP 40, nerez ocel Podrobnější informace Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Spojka CP 40, z nerez oceli Podrobnější informace Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Úhelník 90° CP 40, nerez ocel Podrobnější informace Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Upevnění na stěnu/podlahu, nepohyblivé CP 40, z nerez oceli Podrobnější informace Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Upevnění na stěnu/podlahu, otočné CP 40, z nerez oceli Podrobnější informace Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Nástěnná konzola CP 40, z nerez oceli Podrobnější informace Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel Připojovací konzola pro připojení nosných ramen 120 x 65 mm Pro připojení plochých ovládacích skříněk na zadní straně. Kryt snímatelný pro jednoduché protažení kabelů Podrobnější informace