- Číslo výrobku:
- IW 6900.000
- Provedení
- Designové dveře, zadní stěna přišroubovaná z vnitřní strany
- Materiál
- Skříň, designové dveře, zadní stěna: Ocelový plech
- Povrch
- Skříň: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- Skříň: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň se stěnami sešroubovanými zevnitř, podlahový plech s přírubovou deskou a nastavitelnými nožkami
Designové dveře, zadní stěna přišroubovaná z vnitřní strany
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 600 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 54,9 kg
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
-
IW Skříň 600x900x600