Systém podstavce VX Příslušenství pro systém podstavce VX Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Příslušenství pro systém podstavce VX Montážní úhelník podstavce pro systém podstavce VX, nerez ocel Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo lištou pro mechanické uchycení kabelů. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu a nerezové... Podrobnější informace Příslušenství pro systém podstavce VX Příčný nosník pro VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+ Pro zvýšení stability přesahuje příčný nosník vpředu a vzadu o 138 mm přes podlahový rám skříně. Podrobnější informace Příslušenství pro systém podstavce VX Filtrační vložka pro kryty podstavce, s ventilačními otvory Filtrační vložka se jednoduše vloží zezadu do krytu. Lze zkrátit na požadovanou délku. Podrobnější informace Příslušenství pro systém podstavce VX Kryt řadového spojení pro systém podstavce VX, nerez ocel Pro uzavření mezery mezi dvěma řadově spojenými podstavci. Je potřebný při řadovém spojení tří nebo více podstavců pro uzavření mezery na... Podrobnější informace Příslušenství pro systém podstavce VX Volitelné upevnění krytu pro VX pro kryt s kartáčovou lištou, kryty s ventilačními otvory Přídavný úhelník pro upevnění krytů s kartáčovými lištami nebo kryty s ventilačními otvory do hloubky k systému podstavce VX. Podrobnější informace Příslušenství pro systém podstavce VX Spojovací sady pro řadové propojení podstavců pro systém podstavce VX, ocelový plech Jsou potřeba, jsou-li bočnice podstavce o výšce 100 mm nebo 200 mm pro přídavnou stabilizaci řadově propojených skříní při přepravě namontovány... Podrobnější informace