Příslušenství pro VX25

Systém podstavce VX, nové provedení

Systém podstavce VX lze použít pro téměř jakékoli použití skříně. Kromě vysoké stability nabízí maximální komfort při montáži, šetří čas a otevírá zcela nové možnosti při demontáži podstavce.

Smart Lifter

Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t.

Systém podstavce VX, nové provedení

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů vč. polohovací pomůcky pro snadnou montáž skříně.

Systém podstavce VX, nové provedení

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro boční uzavření podstavců a pro přídavnou stabilizaci nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně...

Systém podstavce VX, nové provedení

Kryty podstavce, odvětrávané pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro odvětrávání rozváděčové skříně přes podstavec. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s ventilačními otvory. S...

Systém podstavce VX, nové provedení

Bočnice podstavce s kartáčovou lištou pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro zavedení kabelu do podstavce. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s kartáčovou lištou. S volitelným upevněním krytu lze kryty s...

Systém podstavce VX, nové provedení

Spojovací sady pro řadové propojení podstavců pro systém podstavce VX, ocelový plech

Jsou potřeba, jsou-li bočnice podstavce o výšce 100 mm nebo 200 mm pro přídavnou stabilizaci řadově propojených skříní při přepravě namontovány...

Systém podstavce VX, nové provedení

Příchytka pro upevnění k podlaze pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro upevnění podstavce na horizontální rovině bez posunutí skříně nebo řadové spojených skříní.

Systém podstavce VX, nové provedení

Volitelné upevnění krytu pro VX pro kryt s kartáčovou lištou, kryty s ventilačními otvory

Přídavný úhelník pro upevnění krytů s kartáčovými lištami nebo kryty s ventilačními otvory do hloubky k systému podstavce VX.

Systém podstavce VX, nové provedení

Montážní úhelník podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo montážní výztuhou. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu.

Systém podstavce VX, nové provedení

Držák, resp. distanční vložka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro flexibilní upevnění profilových lišt tvaru C nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů. Pro montáž do podstavce VX nebo na profil rámu skříně.

Systém podstavce VX, nové provedení

Nivelační prvek pro systém podstavce VX, ocelový plech

K dodatečnému vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. do 15 mm. Montáž se provádí v rohovém dílu podstavce.

Systém podstavce VX, nové provedení

Adaptér podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

K montáži dvojitých koleček 7495.000 a nivelačních noh na systém podstavce VX.

Systém podstavce VX, nové provedení

Transportní kolečka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro zavěšení na rohový díl podstavce, výška 100 nebo 200 mm.