19" montážní technika Otočný rám Díky otočnému rameni lze pohodlně dosáhnout na zadní stranu 19" roviny. Podle provedení je k dispozici úhel otevření 130° nebo 180°. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Otočný rám Otočný rám, malý pro VX, VX SE, AX o šířce skříně 600 mm a 800 mm Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19"). Podrobnější informace Otočný rám Montážní sada pro otočný rám VX, malý a dělenou montážní desku VX Pro montáž malého otočného rámu v AX, VX SE nebo dělené montážní desky (ve spojení se závěsem pro dělenou montážní desku). Podrobnější informace Otočný rám Otočný rám, velký pro skříně VX s šířkou 600, 800 a 1200 mm Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny. Podrobnější informace Otočný rám Aretace otočného rámu Udržuje otočný rám v otevřené poloze. Podrobnější informace Otočný rám Montážní sada pro otočný rám VX, velký Pro montáž velkého otočného rámu. Podrobnější informace Otočný rám Závěs 180° pro otočný rám VX, velký K rozšíření úhlu otevření ze 130° na 180° v montážní pozici úplně vpředu. Podrobnější informace Otočný rám Kluzná lišta pro otočný rám K podepření těžkých vestavných 19" komponent v otočném rámu. Podrobnější informace