Vedení kabelů

Vedení a uchycení kabelů

Pro mechanické uchycení kabelů jsou k dispozici různé možnosti, které lze provést ve skříni i v podstavci. Při přemístění mechanického uchycení kabelů do oblasti podstavce zůstává ve vlastní skříni k dispozici větší montážní prostor, který jinak obvykle vyplní potřebné poloměry ohybu. Systémy vedení kabelů, např. kabelové kanály a 19" systémy vedení kabelů, slouží ke strukturovanému vedení kabelů ve skříni.

Vedení a uchycení kabelů

Modul kabelového průchodu pro připojení nosných ramen Ø 130 mm

Využití montážního výřezu pro připojení kulatého nosného ramene Ø 130 mm, k utěsněnému zavedení kabelů do skříní...

Vedení a uchycení kabelů

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Vedení a uchycení kabelů

Gumová průchodka Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm

Při zavádění kabelu jednoduše odřízněte část odpovídající jeho průměru.

Vedení a uchycení kabelů

Kartáčová lišta, velmi těsná

Speciální kartáčová lišta pro vytvoření maximálně utěsněných vstupů pro kabelové svazky a vodiče.

Vedení a uchycení kabelů

Ochrana hran

Pro opláštění výřezů s ostrými hranami, poskytuje ochranu před zraněním, resp. brání poškození protažených kabelů, lze zkrátit.

Vedení a uchycení kabelů

Průchod kabelů s konektory, malý

Pro konfekcionované kabely s konektory. Lze použít pro tloušťky materiálů do 4 mm. Pomocí kabelových vázacích pásků lze provést odlehčení tahu...

Vedení a uchycení kabelů

Sada kartáčů pro TX CableNet

Výřezy pro vedení kabelu střešním plechem lze jednoduchým nasazením vybavit kartáčovou lištou pro zajištění vizuální kompaktnosti.

Vedení a uchycení kabelů

Průchod kabelů s konektory pro výřezy pro konektory (24-pólové)

K protažení 2 kabelů výřezem pro kabel, kabel je již osazen konektory. Konektor není nutné demontovat.

Vedení a uchycení kabelů

Kartáčová lišta

Otvory sloužící k zavedení kabelů, vytvořené v libovolném místě v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a...

Vedení a uchycení kabelů

Ohebná elektroinstalační trubka

K bezpečnému a spolehlivému vedení kabelů, např. z rozváděčové skříně, popř. z montážní desky ke dveřím.

Vedení a uchycení kabelů

Kombinované lišty pro VX, VX IT, TX CableNet

Kombinace profilové C lišty pro mechanické upevnění kabelu kabelovými příchytkami a lišty pro vedení kabelu s hlavou T za účelem vedení kabelu. Na kombinované...

Vedení a uchycení kabelů

držák ohebné elektroinstalační trubky

Pro ohebnou elektroinstalační trubku, možnost upevnění pro běžné kabelové stahovací pásky pro fixaci kabelů na vstupu/výstupu z elektroinstalační trubky.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelové stahovací pásky

Pro fixaci kabelů na profil skříně nebo části montážního systému, stačí zaháknout do systémové kulaté perforace.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelové svorky pro lišty pro mechanické uchycení kabelů

K upevnění kabelů na lištách pro uchycení kabelů.

Vedení a uchycení kabelů

Držák kabelových rezerv

Pro upevnění v zadní části skříně, resp. k upevnění po straně ve skříních pro datové sítě.

Vedení a uchycení kabelů

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Profil tvaru C, pro montážní desky, pro VX, TS, VX SE, TP

K odlehčení v tahu při vedení kabelu. Délka lišty pro mechanické upevnění kabelů je přizpůsobena šířce montážní desky. Upevňovací...

Vedení a uchycení kabelů

Úhelník pro mechanické uchycení kabelů

K instalaci do ovládací skříňky s připojením nosných ramen Ø 130 mm nebo 120 x 65 mm, uchycení kabelů volitelně kabelovými příchytkami nebo vázací...

Vedení a uchycení kabelů

Držák - suchý zip

Pro snadnou a rychlou fixaci kabelů.

Vedení a uchycení kabelů

Izolační krytka pro hlavu šroubu

Pro izolaci hlav šroubů, např. uvnitř kabelového kanálu.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelová příchytka pro C lišty, kombinované lišty

K upevnění kabelů na profilových C lištách.

Vedení a uchycení kabelů

Systémový nosič pro kabelové trasy pro VX, VX IT

Systém nosičů s přestavitelnou hloubkou umožňuje upevnění nejběžnějších systémů kabelových tras a montáž na všech datových...

Vedení a uchycení kabelů

Lišty pro mechanické uchycení kabelů, s přestavitelnou hloubkou pro TS, TE

Pro TS a 19" montážní rámy, umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané montážní vzdálenosti mezi těmito dvěma 19"...

Vedení a uchycení kabelů

Kabelová trasa, vertikální pro TS 8

K přímému upevnění mezi střešním a podlahovým rámem rámové konstrukce vysoké 2000 mm, montážní poloha podle přání na...

Vedení a uchycení kabelů

Úhelníkový držák pro kombinovanou lištu

K variabilnímu upevnění kombinovaných lišt mezi dvěma systémovými chassis uvnitř skříně.

Vedení a uchycení kabelů

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, PC, systém podstavce VX

K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.

Vedení a uchycení kabelů

Třmen pro vedení kabelů

Pro flexibilní a systémové vedení kabelů po straně na 19" profilových lišt.

Vedení a uchycení kabelů

Zaklapávací vedení kabelů

Pro rychlou montáž bez nářadí ve dvou provedeních: pro aretaci a pro zkroucení.

Vedení a uchycení kabelů

Držák kabelů - suchý zip samolepicí

Univerzálně použitelné ve všech datových a serverových skříních, v nástěnných skříňkách, montážních deskách a...

Vedení a uchycení kabelů

Kabelový kanál

Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na...

Vedení a uchycení kabelů

Sada kabelových kanálů pro dveře pro VX, VX IT

Pro optimalizované vedení kabelů na vnitřní straně dveří VX, pokud je použita rukojeť CMC III.

Vedení a uchycení kabelů

Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro TS, TS IT

Pro uchycení kabelů kabelovými stahovacími pásky nebo suchým zipem, lišty pro uchycení kabelů se zavěšují na rámový profil a mohou být navíc...

Vedení a uchycení kabelů

Kabelový kanál pro vertikální profil TS

K montáži na vertikálním skříňovém profilu, na dva řadově spojené profily skříní v místě spojení.

Vedení a uchycení kabelů

Management kabelů

K systémovému zavěšení kabelů a uchycení kabelových rezerv a přebytečných délek, prvky lze použít pro vedení kabelů podle přání...

Vedení a uchycení kabelů

Lišta pro upevnění kabelů, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE

Pro VX IT a TE. Umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti mezi dvěma 19" montážními rovinami.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelová trasa pro TX CableNet

Pro zadní, boční upevnění kabelového žlabu na montážní rám uvnitř skříňových systémů TX, umožňuje vertikální...

Vedení a uchycení kabelů

Kabelová klec pro TX CableNet

K upevnění a vedení kabelů u síťových aplikací.

Vedení a uchycení kabelů

Sada kartáčů pro kabelový kanál VX IT

Otvory sloužící k zavedení kabelů, vytvořené v libovolném místě v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a...

Vedení a uchycení kabelů

Upínací poutko - suchý zip

Díky suchému zipu lze bez problémů uvolnit upevněné kabelové svazky a přidat nebo odebrat jednotlivé kabely, ideální pro citlivé kabely (optické/Cu).

Vedení a uchycení kabelů

Fixace kabelů

Pro správnou a bezpečnou fixaci kabelů a trubek, možnost řadového propojení fixací umožňuje montovat několik i různě velkých fixací pouze se 2 šrouby.

Vedení a uchycení kabelů

Ranžírovací třmen

Pro uchycení velkého množství kabelů, pro upevnění ze strany na profilech a montážních rámech 482,6 mm (19") ve skříních pro datové sítě...

Vedení a uchycení kabelů

Hliníkový nýt

Pro bezpečnou montáž kabelových kanálů a upevnění nosných lišt a montážních lišt.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelový kanál pro VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.

Vedení a uchycení kabelů

Páska - suchý zip

Pro uspořádané vedení kabelů, šetří opláštění kabelu, lze opět snadno otevřít a znovu použít, lze individuálně zkrátit.

Vedení a uchycení kabelů

Třmen pro vedení optických kabelů

Pro vkládání optických ranžírovacích, resp. můstkových propojovacích kabelů do drážek vnitřního korpusu, gumový pás udrží...

Vedení a uchycení kabelů

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Pro TS, PC, TP univerzální pult, podstavec, k odlehčení v tahu při vedení kabelu.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelová trasa pro VX, VX IT

Pro uchycení a vedení kabelů při síťových a serverových aplikacích.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelové příčky, upevnění 19"

Pro strukturované vedení celých kabelových svazků, 19" upevnění, spojovací hřeben

Vedení a uchycení kabelů

Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")

K uložení ranžírovacích kabelů.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelová vana, 2 U

Pro uchycení optických a měděných kabelů, vlákna vycházející z patch panelu jsou přes průchody zavedena do vany a mohou být rozdělena do stran.

Vedení a uchycení kabelů

Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelové příčky pro univerzální použití

Pro strukturované vedení celých kabelových svazků, víceúčelové upevnění pro univerzální použití, spojovací hřeben.

Vedení a uchycení kabelů

Vedení kabelů na 482,6 mm (19") rovině Profilová lišta tvaru C

Pro upevnění mezi všemi rovinami 482,6 mm (19").

Vedení a uchycení kabelů

Ranžírovací panel s kabelovými příčkami for horizontal cable management

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí kabelových příček, umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšiřování kabeláže...

Vedení a uchycení kabelů

Zásuvka 19“ k uložení kabelových rezerv

Zásuvka 1 U pro uložení kabelových rezerv, kompaktní a bezpečná v rámci 19" rovin, lze namontovat mezi dvě 19" roviny, nezávisle na skříňovém...

Vedení a uchycení kabelů

Ranžírovací panel s plastovými třmeny

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

Vedení a uchycení kabelů

Ranžírovací panel pro optické kabely, 1 U 482,6 mm (19")

1 U, 4 integrované vodicí třmeny pro optické kabely umožňují optimální vedení max. 48 vláken.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelová vana, nastavitelná na hloubku pro VX IT, TE 8000

Pro chráněné vedení kabelu mezi přední a zadní částí montážního prostoru.

Vedení a uchycení kabelů

Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

S výřezem 390 x 40 mm (2 U) nebo 390 x 20 mm (1 U) s kartáčovou vložkou, s možností montáže kabelových třmenů.

Vedení a uchycení kabelů

Ranžírovací panel s čelní klapkou

Oblast vedení kabelů s výřezy nahoře, vybavený klapkou a rychlouzávěry vpředu pro optimální přístup, přívod zezadu výřezem...

Vedení a uchycení kabelů

Panel pro zavedení kabelů, 2 U

Pro uchycení optických a měděných kabelů.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19")

Snadno umožňuje skryté vedení kabelů i ve větším množství v rámci montážní roviny 19", pro snadnou manipulaci lze pomocí...

Vedení a uchycení kabelů

Háčky na kabely pro VX IT

Pro vedení kabelů uspořádané podle U.

Vedení a uchycení kabelů

Kabelové průchodky pro pracovní desky průmyslových pracovních stanic

Vhodná pro otvory Ø 60 mm. Pro protažení kabelů osazených konektory se dá otočná záklopka a víčko jednoduše vyjmout.