Vedení kabelů Plechy pro zavedení kabelů Lze použít místo segmentů trojdílných podlahových plechů, které jsou součástí standardního vybavení. Tím je umožněno polohování podle montážní desky. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Plechy pro zavedení kabelů Plechy pro zavedení kabelů pro VX Pro kabelové a konektorové průchodky místo dílů dělených podlahových plechů, které jsou součástí standardního vybavení. Podrobnější informace Plechy pro zavedení kabelů Profil k zavedení kabelů, zadní pro VX, VX SE K nasazení na podlahové plechy a rám skříně. Podrobnější informace Plechy pro zavedení kabelů Profil pro zavedení kabelů, středový pro VX, VX SE Profil se nasazuje přímo na podlahové plechy. Tak mohou být kabely při umístění montážní desky v předsunuté poloze vedeny bez větších... Podrobnější informace