Systémy lišt Nosné lišty dle normy EN 60 715 a příslušenství Pro přímé nasazení a zaklapnutí komponent. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Nosné lišty dle normy EN 60 715 a příslušenství Nosná lišta dle normy EN 60 715 K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715. Podrobnější informace Nosné lišty dle normy EN 60 715 a příslušenství Nosná lišta TH 35/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715. Podrobnější informace Nosné lišty dle normy EN 60 715 a příslušenství Montážní svěrka pro nosné lišty Pro rychlé a bezpečné upevnění kabelových kanálů, montážních desek, profilových lišt na nosnou lištu 35/7,5 a 35/15 podle EN 60 715. Podrobnější informace