Upevňovací prvky Montážní prvky pro přípojnicové systémy Montážní prvky pro přípojnicové systémy. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Držák, resp. distanční vložka K upevnění profilových C lišt, nosných profilových lišt nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů (úhelníkový profil). Na boční straně k... Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Držák dělených montážních desek pro dělenou montážní desku VX Dělenou montážní desku lze namontovat pomocí držáku dělených montážních desek s přesazením dozadu o 20 mm za rám skříně a upevnit na rám... Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Blok pro rychlou montáž Pro univerzální montáž lištových systémů na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Úhelník K montáži profilových lišt a montážních ploch se sklonem 45° na skříně a lišty s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Montážní třmen K individuální montáži lišt. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Klecová matice pro VX Pro metrické upevnění po obvodu na profil skříně. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Vkládací matice Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm s odlamovací zaváděcí části, ze... Podrobnější informace