Dveře/uzávěry Dveře, vnitřní strana Existují různé možnosti upevnění k odložení a archivaci dokumentů a vestaveb zobrazovacích a řídicích přístrojů. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Upevňovací čepy Univerzální upevňovací prvek pro všechny případy, kdy je zapotřebí odstup od upevňovací roviny. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Aretace dveří pro VX Pro zajištění otevřených dveří. Lze namontovat bez mechanické úpravy na skříň. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Archivace dokumentů Pro snadnou archivaci dokumentů a schémat ve dveřích. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Přihrádka na dokumenty Přihrádka na dokumenty na vnitřní straně dveří. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Transportní a montážní rukojeť pro VX, TS, VX SE Pro bezpečné zavěšování a vysazování dveří a pro přemisťování po dílně. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Náběhové kolečko pro VX K nadzvednutí dveří při těžkých vestavbách (např. chladicí jednotka) jako pomůcka při zavírání. Upevnění na trubkovém rámu... Podrobnější informace