Ri4Power ISV instalační rozváděče Konstrukční moduly Systém rychlé montáže s přesným vyrovnání pro instalační rozváděče ISV. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Konstrukční moduly Modul na ochranu před nebezpečným dotykem Pro zakrytí volných montážních ploch, kryt lze zaplombovat. Podrobnější informace Konstrukční moduly Modul nosných lišt přístrojů Pro montáž řadových svorek, spínacích zařízení atd. S nosnými lištami 35/15 mm. Kryt je plombovatelný. Podrobnější informace Konstrukční moduly Připojovací prvek Pro připojení měděných a hliníkových vodičů a lamelových měděných přípojnic. Podrobnější informace Konstrukční moduly Modul pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH Vhodné k upevnění pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH určených k montáži na desku, kryt lze zaplombovat. Podrobnější informace Konstrukční moduly Dělicí příčný nosník pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH Vhodný k uchycení pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH vel. 2/3 pro nástavbu na montážní desku. Podrobnější informace Konstrukční moduly Modul lištových pojistkových odpínačů NH Pro lištové pojistkové odpínače NH vel. 00 až 3 (3-pólové, 100/185 mm, osová vzdálenost lišt). Podrobnější informace Konstrukční moduly Modul výkonových jističů Pro uchycení na trhu běžných výkonových odpínačů do 250 A, resp. 630 A. Podrobnější informace Konstrukční moduly Modul pro umístění elektroměru Otevřený modul pro interní měření. Podrobnější informace Konstrukční moduly Zásuvkový modul N/PE K upevnění přípojnic pro N a PE. Kryt je plombovatelný. Podrobnější informace Konstrukční moduly Zásuvkový modul pro jisticí prvky Pro instalaci držáků pojistek s jezdcovým upevněním a pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH. Podrobnější informace