Systém řadových skříní VX25, ocelový plech Příslušenství pro VX25 Skříně pro datové sítě a serverové skříně na bázi TS 8. Nosnost podle provedení do maximálně 1000 kg. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Systém podstavce VX, nové provedení Systém podstavce VX lze použít pro téměř jakékoli použití skříně. Kromě vysoké stability nabízí maximální komfort při... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Systém podstavce VX To nejlepší ze všeho. Systém podstavce VX pro téměř jakékoli použití skříně. Sdružuje nejlepší dosavadní funkce podstavců Rittal v... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Dno Příslušenství pro podlahy skříní nabízí flexibilní možnosti pro montáž vybavení na podlahy a přepravu nebo stabilizaci skříní.... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Stěny Bočnice pro boční uzavření řady skříní, dělicí příčky a přepážky pro funkční rozlišení jednotlivých... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Technika řadového uspořádání Ať už se jedná o přepravu kompletně vybavených řad skříní, nebo montáž jednotlivých jednotek na místě instalace, pro všechny situace řadového... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Dveře/uzávěry Dveře a uzávěry pro komfortní a bezpečný přístup k rozváděčovým skříním IT skříním. Varianty dveří,... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Rozhraní člověk/stroj Systémové příslušenství pro ovládací skříňky a montážní příslušenství pro rozváděčové... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Vnitřní vybavení Rozmanitý program příslušenství pro vnitřní vybavení skříňových systémů a IT rozváděčů, např. montážní desky,... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Střecha/upevnění na stěnu Požadavky ve střešní oblasti skříně lze dokonale vyřešit pomocí vhodného systémového příslušenství: přeprava jeřábem,... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Systémová svítidla LED Perfektní osvětlení rozváděčové skříně. Nejinovativnější osvětlovací technika optimalizovaná pro rozváděčové... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Ri4Power ISV instalační rozváděče Modulární systém vybavení pro instalační rozváděče. V souladu s normou ČSN EN 61 439-1/-2 včetně ověření návrhu. Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 Vedení kabelů Příslušenství pro flexibilní zavedení kabelů do systémů skříní a skříněk a efektivní vedení kabelů ve... Podrobnější informace Příslušenství pro VX25 19" montážní technika Otočný rám, profilové lišty, montážní sady pro profilové lišty, příslušenství pro datový rozváděč Rittal, kluzné lišty,... Podrobnější informace