- Číslo výrobku:
- KS 1432.500
- Provedení
- bez průhledového okna
- Materiál
- Skříň a dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny GFK
Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: ocelový plech
Průhledové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým těsnicím profilem po obvodu
- Povrch
- Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast
Montážní deska: pozinkovaná
- Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm
Montážní deska
Dvojité utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm
Po stranách nalisované profily tvaru C pro libovolné nastavení hloubky montážních desek
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 350 mm
Hloubka: 150 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 195 mm x 300 mm
- Počet dveří
- 1
- Závěsy dveří s možností záměny
- ano
- Počet uzávěrů
- 1
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
- Poznámka
- Při dlouhodobém působení UV záření (sluneční světlo) ve spojení s větrem a deštěm může dojít k optickým změnám povrchu. Na ochranu vestavěných elektrických prvků to nemá žádný negativní vliv. Pokud nelze skříně před UV zářením chránit, doporučujeme nalakovat je nátěrem PUR. Přípustná okolní teplota -30 °C...+75 °C.
- Základní materiál
- Plast
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,3 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177526617
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KS Skříň plast. 250x350x150mm, RAL7034