- Číslo výrobku:
- AE 1338.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 380 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 350 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2,5 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 334 mm x 570 mm
- Počet dveří
- 1
- Závěsy dveří s možností záměny
- ano
- Počet uzávěrů
- 2
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
- Přírubová deska
- Velikost: 4
Počet: 1
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 19,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177252462
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 380 x 600 x 350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry