Plastové rozváděčové skříně AX Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Příslušenství pro vnitřní výbavu AX jako je upevnění na stěnu, rukojeti a uzamykací systémy. Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Aretace dveří pro AX z plastu, plastová skříň v nevýbušném provedení Pro zajištění otevřených dveří. Lze namontovat bez mechanické úpravy skříně. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Vnitřní dveře pro plastové rozváděčové skříně AX Pro spolehlivou ochranu před nepovolaným přístupem. Oddělení ovládací a strojní části. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Držák pro upevnění na stěnu pro AX z plastu Držáky pro upevnění na stěnu lze se zachováním UL jednoduše upevnit zvenčí. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Upevnění na sloupu pro nástěnnou skříňku AX, KX, AX z plastu, AX IT, CS Ke spolehlivému a pohodlnému upevnění na sloupy s kulatým nebo pravoúhlým průřezem. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Komfortní rukojeť Mini AX Odjištěná rukojeť se pro otevření zámku otočí. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Systémové LED svítidlo Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje... Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Univerzální držák pro AX z plastu, plastová skříň v nevýbušném provedení Pro vnitřní montáž v rastru 25 mm systémového chassis, dveřních lišt a montážních lišt. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Šroub pro vnitřní vybavení pro AX z plastu Pro montáž příslušenství k upevňovacím trnům rámu skříně. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Kabelové průchodky z polyamidu Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Schránky na schémata z ocelového plechu pro spodní díl VX, TS, VX SE, PC, TP K upevnění na trubkovém rámu dveří v libovolné výšce. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních... Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd. Podrobnější informace Příslušenství pro plastové rozváděčové skříně AX Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů. Podrobnější informace