Příslušenství pro AX Dveře, vnitřní strana Existují různé možnosti upevnění k odložení a archivaci dokumentů a vestaveb zobrazovacích a řídicích přístrojů. Dveře, vnitřní strana Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Děrovaná dveřní lišta pro AX z nerez oceli Pro vertikální nástavbu na závitových čepech dveří, k upevnění montážních můstků, systémových chassis 14 x 39 mm, aretace dveří. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Odkládací box Pro bezpečné odložení CD/DVD, pojme až 10 kusů. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Schránky na schémata z ocelového plechu šířkově variabilní K upevnění na děrované liště dveří v libovolné výšce. Variabilní šířka a snadné nastavení. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Schránky na schémata zapojení z plastu K nalepení na vnitřní plochy dveří. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Schránky na schémata zapojení s průhledným pouzdrem S navařeným průhledným pouzdrem a samolepicí zadní stranou. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Aretace dveří pro AX Pro zajištění otevřených dveří. Lze namontovat bez mechanické úpravy skříně. Podrobnější informace