Příslušenství pro AX Systémy lišt Pomocí lištových systému dosáhnete na každý bod uvnitř rámu. Doplňkové montážní roviny, různé funkce jako nosné nebo C-profilové lišty – individuální konstrukce která téměř nezná hranice. Systémy lišt Lišta pro vnitřní vybavení AX ***Nové*** Lišta pro flexibilní vnitřní vybavení v rastru 25 mm v kompaktní rozváděčové skříni AX. Nyní se zvýšenou nosností... Podrobnější informace Systémy lišt Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd. Podrobnější informace Systémy lišt Nosná lišta TH 35/15 dle normy EN 60 715 Délka přizpůsobená šířce skříně. Podrobnější informace Systémy lišt Nosná lišta TH 35/7,5 dle normy EN 60 715 Délka přizpůsobená šířce skříně. Podrobnější informace Systémy lišt Montážní svěrka pro nosné lišty Pro rychlé a bezpečné upevnění kabelových kanálů, montážních desek, profilových lišt na nosnou lištu 35/7,5 a 35/15 podle EN 60 715. Podrobnější informace Systémy lišt Montážní úhelníky Šroubovací, na všechny skříně a montážní díly se systémovou perforací v rastru 25 mm. Podrobnější informace Systémy lišt Podlahová montážní lišta pro AX Lišta pro flexibilní vnitřní vybavení v kompaktní rozváděčové skříni AX v kombinaci s novou lištou pro vnitřní vybavení AX.... Podrobnější informace Systémy lišt Vnitřní dveře pro kompaktní rozváděčové skříně AX Pro spolehlivou ochranu před nepovolaným přístupem. Oddělení ovládací a strojní části. Podrobnější informace