Kompaktní rozváděčové skříně

Kompaktní rozváděčová skříň AX

System perfection. Nová kompaktní skříň AX poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost při montáži a vnitřním vybavení.

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Základní skříň AX z ocelového plechu

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý...

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Základní skříň AX z nerez oceli

Skříně z robustní nerezové oceli disponují integrovaným systémem výstupků, pomocí kterého lze rychle a bezpečně realizovat rozsáhlé...

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Nástěnná skříňka AX IT s 19" profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou

IT nástěnná skříňka s vysokým stupněm krytí pro použití v průmyslovém prostředí. S 19“ profilovou lištou s variabilní hloubkou a...

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Ovládací skříně AX s držadlovými lištami

Ovládací skříň s držadlovými lištami na bázi AX z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP...

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Ovládací skříně AX pro stolní TFT monitor do 24"

Ovládací skříň pro stolní TFT monitor do 24" na bázi AX z ocelového plechu, s integrovaným držákem VESA 75/100. Efektivní a elegantní ochrana pro...

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Opláštění pro venkovní použití pro kompaktní rozváděčové skříně AX

Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostoru K vytvoření konceptu skříň ve...

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Příslušenství pro AX

Rozsáhlý program příslušenství pro všechny aplikace. Flexibilita, jednoduchá montáž a bezpečnost díky optimalizaci pro novou kompaktní rozváděčovou...