Zjistěte více o provozu a výhodách našich výrobků pro různé typy klimatizace - od vzduchových chladicích a chladicích jednotek až po kapalinové chlazení a vytápění skříní.
Chlazení okolním vzduchem
Funkčnost:
- Odváděné tepelné ztráty až 2900 W při ∆T = 10 K.
- Teplo je z vnitřku rozváděče odváděno do okolí nuceným prouděním vzduchu (výměna vzduchu).
- Výměna vzduchu v rozváděči může být prováděna buďto vytlačováním nebo odsáváním horkého vzduchu.
Výhody:
- Vysoce univerzální díky různým konstrukčním variantám – standardní, EMC a EC technologie.
- Manipulace bez nářadí (instalace na rozváděč, elektrické připojení, rychlá výměna filtračních vložek).
- Nižší náklady na energii díkyvyšší účinnosti motorů v případě ventilátorových a filtračních jednotek s EC motorem.
- Integrované rozhraní pro snadný monitoring a ovládání otáček/provozu ventilátorů v případě EC ventilátorů.
Funkčnost:
- Odváděné tepelné ztráty až 3100 W při ∆T = 10 K.
- Teplo je z vnitřku rozváděče odváděno do okolí nuceným prouděním vzduchu (výměna vzduchu).
Výhody:
- Vysoce univerzální díky různým konstrukčním variantám – standardní a EC technologie.
- Jednoduchá montáž a údržba (inovativní uchycení svorkou, zástrčka zajišťuje snadné elektrické připojení, filtrační vložky lze rychle vyměnit).
- Vysoký stupeň krytí IP 55 jako standard.
- Vynikající účinnost a integrované rozhraní pro regulaci otáček a monitorování ventilátoru v případě EC ventilátorů.
Funkčnost:
- Odváděné tepelné ztráty až 900 W při ∆T = 10 K.
- Na rozdíl od ventilátorů se výměník tepla vzduch/vzduch skládá ze dvou uzavřených okruhů.
- Namísto okolního vzduchu proudícího skrz rozváděč proudí vnější a vnitřní vzduch přes lamely výměníku tepla podle principu křížového proudění.
- Teplo z vnitřního vzduchu je absorbováno vnějším vzduchem bez jakéhokoli přímého kontaktu, což znamená, že lze dosáhnout vysokého stupně krytí, protože kontaminovaný vnější vzduch nepřichází do přímého kontaktu se vzduchem uvnitř rozváděče.
Výhody:
- Nižší potřeba údržby díky samostatnému ovládání vnitřních a vnějších ventilátorů.
- Snadné čištění díky odnímatelnému modulu výměníku tepla.
- Delší intervaly údržby, což snižuje náklady na servis.
Chladicí jednotky
Funkčnost:
- Odvádený ztrátový výkon až 80 W při L35 / L35.
- Chladicí Peltierova jednotka pracuje podle termoelektrického principu, podle kterého tok elektrického proudu způsobuje za určitých podmínek teplotní rozdíl mezi dvěma kovovými vodiči.
Výhody:
- Šetrné k životnímu prostředí, protože není potřebný žádný plyn ani chladivo.
- Provoz téměř bez údržby.
- Vysoká přesnost regulace.
- Instalace nezávislá na poloze (kromě montáže na střechu).
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 5800 W při L35 L35.
- Pomocí chladiva (R134a) je vzduch v rozváděči chlazen v samostatném vnitřním okruhu a vnějším okruhem je teplo uvolňováno do okolí.
- Protože se do rozváděče nemůže dostat žádný venkovní vzduch, je dosaženo vysokého stupně krytí.
Výhody:
- Flexibilní použití díky různým variantám provedení: lakovaný plech (standard), nerez plech a Outdoor.
- Úspora energie až 75% díky inovativní hybridní technologii.
- Delší životnost komponent díky chlazení podle potřeby (PID regulace).
- Pohodlné ovládání prostřednictvím dotykového displeje a inteligentních rozhraní.
- Jednoduchá montáž díky jednotným montážním výřezům a montážním pomůckám.
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 3950 W při L35 L35.
- Pomocí chladiva (R134a) je vzduch v rozváděči chlazen v samostatném vnitřním okruhu a vnějším okruhem je teplo uvolňováno do okolí.
- Protože se do rozváděče nemůže dostat žádný venkovní vzduch, je dosaženo vysokého stupně krytí.
Výhody:
- Flexibilní použití díky různým variantám provedení: lakovaný plech (standard), nerez plech, NEMA 4x a NEMA 3R/4.
- Minimální údržba díky povrchové úpravě lamel kondenzátoru nanolakem a integrovanému odpařovači kondenzátu.
- Delší životnost chladicích jednotek a komponent v rozváděči díky použití účinných komponent, jako jsou ventilátory a kompresory.
- Energetická účinnost díkyúspornému režimu regulace – ventilátor výparníku se vypíná a zapíná na základě vnitřní teploty skříně.
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 2500 W při L35 L35.
- Pomocí chladiva (R134a) je vzduch v rozváděči chlazen v samostatném vnitřním okruhu a vnějším okruhem je teplo uvolňováno do okolí.
- Protože se do rozváděče nemůže dostat žádný venkovní vzduch, je dosaženo vysokého stupně krytí.
Výhody:
- Vysoce univerzální, protože všechny chladicí moduly lze individuálně kombinovat se všemi dveřními moduly.
- Snadná dodatečná montáž – stávající dveře lze vyměnit bez použití jakýchkoliv nástr a za provozu.
- Energetická účinnost díkyúspornému režimu regulace – ventilátor výparníku se vypíná a zapíná na základě vnitřní teploty skříně.
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 1300 W při L35 L35.
- Pomocí chladiva (R134a) je vzduch v rozváděči chlazen v samostatném vnitřním okruhu a vnějším okruhem je teplo uvolňováno do okolí.
- Protože se do rozváděče nemůže dostat žádný venkovní vzduch, je dosaženo vysokého stupně krytí.
Výhody:
- Dokonalá symbióza systému řadových skříní VX25 a chladicí jednotky Blue e+ zkracuje čas potřebný na projektování.
- Chladicí jednotku lze snadno vytáhnout dopředu pro snadnou údržbu.
- Nejsou potřeba žádné montážní práce – chladicí jednotka, dveřní spínač a připojovací kabeláž jsou instalovány a připravené k připojení.
Kapalinové chlazení
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 7000 W při L35/W10 a 500 l/h.
- Vnitřní a vnější okruhy jsou oddělené, takže je dosaženo vysokého stupně krytí.
- Chladicí médium v těchto zařízeních je obvykle voda.
- Uzavřený vodní okruh dodává zařízením chladnou vodu.
- Nepřímé chlazení může probíhat (centrálně) pomocí chilleru.
Výhody:
- Flexibilní použití díky různým variantám provedení: díly pro vedení vody z nerezové oceli (1.4571) nebo z mědi/mosazi (Cu/CuZn), Hygienic Design.
- Pohodlné a flexibilní možnosti připojení vody.
- Všechna zařízení s regulátorem e-Comfort jsou vybavena funkcí Eco-Mode pro efektivní variantu úspory energie: Vnitřní ventilátor se podle potřeby vypíná v závislosti na vnitřní teplotě rozváděče.
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 9500 W při L35/W10 a 2000 l/h.
- Vnitřní a vnější okruhy jsou oddělené, takže je dosaženo vysokého stupně krytí.
- Chladicí médium v těchto zařízeních je obvykle voda.
- Uzavřený vodní okruh dodává zařízením chladnou vodu.
- Nepřímé chlazení může probíhat (centrálně) pomocí chilleru.
Výhody:
- Flexibilní možnosti připojení vody v horní nebo dolní části zařízení.
- Je možná flexibilní instalace, protože výstup vzduchu je možný na obou stranách po 5 kW nebo na jedné straně po 10 kW.
- Všechna zařízení s regulátorem e-Comfort jsou vybavena funkcí Eco-Mode pro efektivní variantu úspory energie: Vnitřní ventilátor se podle potřeby vypíná v závislosti na vnitřní teplotě rozváděče.
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 5500 W při Tw18 / Tu35.
- Chladič je zařízení, který využívá kapalné médium (vodu, olej atd.) k odvodu tepla od spotřebitele.
- Tato kapalina může cirkulovat skrz výměník tepla pro chlazení zařízení nebo jiného procesního toku (jako je vzduch nebo procesní voda).
Výhody:
- Vysoká energetická účinnost a snížení uhlíkové stopy až o 70 % díky inovativní technologii DC invertoru a nižší náplni chladiva.
- Vysoce univerzální díky širokému teplotnímu rozsahu -5 °C až +50 °C.
- Mimořádně spolehlivý provoz díky integrovaným bezpečnostním funkcím.
- Snadné monitorování pomocí dálkového dohledu přes IoT interface.
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 25000 W při Tw18 / Tu32.
- Chladič je zařízení, který využívá kapalné médium (vodu, olej atd.) k odvodu tepla od spotřebitele.
- Tato kapalina může cirkulovat skrz výměník tepla pro chlazení zařízení nebo jiného procesního toku (jako je vzduch nebo procesní voda).
Výhody:
- Snížené množství chladiva díky technologii Microchannel.
- Dotykový displej pro snadné a pohodlné vedení uživatele.
- Mimořádně spolehlivý provoz díky integrovaným bezpečnostním funkcím.
- Předem nakonfigurované možnosti zkracují dodací lhůty.
Funkčnost:
- Odváděný ztrátový výkon až 25000 W při Tw18 / Tu35.
- Chladič je zařízení, který využívá kapalné médium (vodu, olej atd.) k odvodu tepla od spotřebitele.
- Tato kapalina může cirkulovat skrz výměník tepla pro chlazení zařízení nebo jiného procesního toku (jako je vzduch nebo procesní voda).
Výhody:
- Vysoká spolehlivost díky ochraně proti zamrznutí.
- Jedna verze pro dvě frekvence = mezinárodní kompatibilita.
- Snížené množství chladiva díky technologii Microchannel.
- Mimořádně spolehlivý provoz díky integrovaným bezpečnostním funkcím.
Topné jednotky pro rozváděčové skříně
Funkčnost:
- Prvky PTC použité ve všech topných tělesech rozváděčových skříní Rittal automaticky regulují svůj odpor a tím i tepelný výkon na základě teploty.
Výhody:
- Samoregulační PTC technologie pro optimální regulaci tepelného výkonu.
- Ochrana proti kondenzaci v rozváděči.
- Rovnoměrná distribuce tepla, aby se zabránilo vzniku ložisek tepla.
- Snadné elektrické připojení díky svorkám s tažnou pružinou.