KX nerezová ocel

Nerezové skříňky KX

Tyto skříně z nerezové oceli od společnosti Rittal jsou precizně vyrobeny z prvotřídních materiálů a obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách, ať už v průmyslových závodech nebo náročných prostředích. Inovativní design a prvotřídní materiál z nerezové oceli vytváří skříň, která není jen robustní, ale také výjimečně dlouhotrvající.

Malé skříně

Svorkovnicové skříňky KX

Rychlouzávěr včetně vložky Torx // Ražba na zadním panelu: Nástěnný držák // Uzemnění: Optimalizovaná perforovaná montážní lišta // Vnitřní instalace: Nosné lišty, montážní deska, montážní úchytka

Nástěnné skříně

E-Box KX

Otočný uzávěr // Ražba na zadním panelu: Nástěnný držák // Uzemnění: Optimalizovaná perforovaná montážní lišta // 180° panty jako standard

Malé skříně

Rozvodnicové skříňky KX

Rychlouzávěr včetně vložky Torx // Ražba na zadním panelu: Nástěnný držák // Uzemnění: Optimalizovaná perforovaná montážní lišta // Vnitřní instalace: Nosné lišty, montážní deska, montážní úchytka

Nerezová ocel KX umožňuje variabilní vnitřní instalaci s nosnými lištami, montážními deskami a montážními čelistmi pro přesné přizpůsobení požadavkům vašeho projektu.

Nerez KX je k dispozici z 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316L) a dokáže odolat náročným podmínkám díky robustnímu krytu odolnému proti korozi pro dlouhou životnost a spolehlivost.

KX z nerezové oceli je dostupná ze skladu pro rychlé dodání, což umožňuje plánovačům a návrhářům rychle reagovat na požadavky vašeho projektu.

Reliéf na zadním panelu z nerezové oceli KX s děrovacími body usnadňuje přípravu na montáž nástěnného držáku a šetří vám čas a námahu při instalaci.

KX E-box z nerezové oceli má snadno nasazovací vačkový zámek s dvojitou bitovou vložkou pro bezpečné uzamčení krytu, klíčové pro ochranu citlivých elektronických součástek.

Závěsy dveří 180°, které jsou součástí standardní výbavy našich skříní autobusů a elektronických boxů, vytvářejí další prostor a zlepšit přístup k vnitřku skříně pro snadnou údržbu a přístup ke komponentám.

Nosné lišty jsou flexibilně namontovány na přední straně perforovaného montážního pásu v KX svorkovnicových skříních a sběrnicových skříních. Alternativně mohou být pomocí montážní úchytky instalovány přímo na zadní panel skříně, aby se maximalizovala hloubka skříně. To je zvláště důležité při umístění větších součástí.

Rychlouzávěr z nerezové oceli KX s vložkou Torx pro svorkovnici a kryt sběrnice zajišťuje přesné a bezpečné uzamčení krytu pro účinnou ochranu vašich drahých instalací a elektrických zařízení.

Optimalizované boční díly pro svorkovnicové skříňky KX, rozvodnicové skříňlky KX a E-Box pro připojení vodiče PE zajišťují výjimečně rychlé a uživatelsky přívětivé uzemnění, a to i zpětně.

Svorkovnicové skříňky KX

  • Rychloupínací uzávěr včetně vložky Torx 
  • Reliéf na zadním panelu: Nástěnný držák 
  • Uzemnění: Optimalizovaná perforovaná montážní lišta 
  • Interiérová instalace: Nosné lišty, montážní deska, montážní úchyt
     

E-Box KX

  • Otočný uzávěr 
  • Reliéf na zadním panelu: Nástěnný držák 
  • Uzemnění: Optimalizovaný perforovaný montážní pás 
  • 180° závěsy jako standard
     

Rozvodnicové skříňky KX kryt

  • Rychloupínací uzávěr včetně vložky Torx 
  • Reliéf na zadním panelu: Nástěnný držák 
  • Uzemnění: Optimalizovaný perforovaný montážní pás 
  • Instalace v interiéru: Nosné lišty, montážní deska, montážní kleště
  • 180° závěsy jako standard