Výhody pro projektanty

„Chillery Rittal zjednodušují a urychlují procesy výběru, plánování a dodávek!“

Jednoduchá a rychlá konfigurace díky dostupnosti všech dat a maker v Eplan Data Portal a Eplan Fluid a také CADENAS.

Díky standardizovaným řešením a sériové výrobě jsou chillery Rittal dostupné ze skladu v širokém rozsahu výkonů od 1 do 40 kW. Předkonfigurované doplňky zjednodušují proces objednávání a také zkracují dobu dodání.

Mezinárodní použitelnost díky souladu s mezinárodními standardy a schváleními.

Díky širokému rozsahu napětí lze zařízení používat po celém světě se všemi běžnými síťovými frekvencemi a síťovými napětími.

Bezpečné díky spolehlivé celosvětové servisní síti Rittal a celosvětové dostupnosti náhradních dílů. Vzhledem k tomu, že součásti jsou opatřeny QR kódy, je snadnější doobjednat spotřební materiál a náhradní díly.

Výběr a plánování: vaše klimatizace v pouhých 4 krocích

40% úspora času při výběru správného chilleru pomocí konfigurátoru chillerů Rittal.

Je to tak snadné:

  • Snadný výpočet chladicího výkonu
  • Automatický výběr řady (0,3 až 50 kW)
  • Výběr systémového příslušenství specifického pro produkt
  • Automatický přenos do seznamu dílů
  • Snadný výběr předdefinovaných doplňků
  • Vysvětlení možných doplňků
  • Automatická kompilace všech technických údajů
  • K dispozici interaktivní křivky (výkon chlazení a čerpadla)
  • Výkresy v různých formátech lze stáhnout prostřednictvím Cadenas
  • Automatický převod do nákupního košíku / internetového obchodu

Vaše výhoda:

  • Bezchybný a automatizovaný základ pro výpočet

  • Bezchybná konfigurace produktu a příslušenství

  • Rychlé a snadné objednávání s předdefinovanými možnostmi

  • Výrobní dokumenty (např. charakteristické křivky, výkresy, kusovníky) dostupné několika kliknutími

Široký rozsah výkonu 1 až 50 kW dostupný ze skladu

Chillery

Chiller TopTherm 1,3 - 7 kW

Chillery TopTherm ve variantě pro střešní montáž, resp. stand alone jsou flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a...

Chillery

Chiller Blue e+ 1,3 - 7 kW

Chillery Blue e+ jsou efektivní, flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak m. j. výměníky tepla...

Chillery

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Chillery Blue e v samostatně stojící skříni zajišťují centrální a hospodárné ochlazování chladicího média. Díky technologii Microchannel je...

Chillery

Chiller TopTherm VX25 8 - 20 kW

Chillery TopTherm VX25 mají kompaktní konstrukci a rozmanité možnosti použití. Chiller a skříň se k sobě skvěle hodí, a to při minimální...

Použití chillerů Rittal

Bosch Rexroth AG

Chiller ve slévárně železa

Bosch Rexroth GmbH provozuje vlastní slévárnu v místě Lohr am Main, včetně závodu na zpracování písku. Pokud jde o ochranu řídicí technologie, společnost se rozhodla pro kapalinové řešení chlazení Top Therm Chiller od společnosti Rittal.

Bosch Rexroth

O 50 procent nižší spotřeba energie

Nikdy byste neměli podceňovat spotřebu energie obráběcích strojů: například chladicí skříně a vřetena z ní tvoří více než 15 %. Testovací instalace na CNC soustruhu společnosti Bosch Rexroth ukázala, že nové chladicí jednotky Rittal Blue e+ výrazně...