Nástavec se zkosením pro VX

Číslo výrobku: SZ 4000.058

Pro dodatečnou montáž samostatných nebo řadově spojených skříní VX25 z ocelového plechu lakovaného s co největším otvorem v místě řadového spojení skříní.

Číslo výrobku:
SZ 4000.058
Technické údaje
Přesah střechy vpředu: 8 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu a těsnění
Rozměry
Výška vpředu: 35 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Poznámka k obj. č.
V poptávce nebo objednávce prosím uveďte kompletní prováděcí kód.
Dodací lhůta na vyžádání
Prováděcí kód
Sklon střechy: 1 = 30° (norma EHEDG) nebo 2 = 45°
Šířka skříně: ... mm (max. 1200 mm)
Hloubka skříně: ... mm
1 = pro samostatně stojící systémovou skříň VX
2 = pro řadově spojenou koncovou skříň VX vlevo (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím)
3 = pro řadově spojenou koncovou skříň VX vpravo (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím)
4 = pro řadově spojenou skříň VX uprostřed (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím)
Příklad: 1 – 800 – 600 – 1 (nástavec se zkosením se sklonem střechy 30° – šířka 800 mm – hloubka 600 mm – pro samostatně stojící systémovou skříň VX)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2 kg
Brutto hmotnost
2,1 kg
EAN
4028177937130