- Číslo výrobku:
- SZ 7993.146
- Popis výrobku
- Adaptér pro montáž hlavního vypínače k montáži do rozváděčové skříně Rittal VX25, TS 8 a VX SE. Pomocí adaptéru pro montáž hlavního vypínače lze rukojeť hlavního vypínače fixně namontovat do dveří rozváděčové skříně s posunutím dozadu.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Držák spínače
Těsnicí rám
Pěnový polyethylen
- Vhodné pro šířku dveří
- 500 mm
- Možnosti montáže
- Držák spínače pro uchycení otočného pohonu se montuje přímo před dveře na jedno nebo dvě systémová chassis
- Montážní pokyn
- Otvor pro průchod otočného pohonu lze zhotovit individuálně. Pro zadní stranu těsnicího rámu je k dodávce volně přiloženo lepicí těsnění z pěnového polyetylenu, který se po zavření dveří přitlačí na montážní plech.
- Rozměry
- Šířka: 310 mm
Výška: 450 mm
Hloubka: 90 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX SE
- TS
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,72 kg
- Brutto hmotnost
- 6,72 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm