- Číslo výrobku:
- DK 5525.120
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
- Barva
- Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Dva 482,6 mm (19") upevňovací profily vpředu a vzadu variabilně na hloubkových vzpěrách s rychlým upevněním
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, snímatelný, pro zadní zavedení kabelů, příčný a se zakrytým výřezem pro plech s ventilátory
Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180°
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 800 mm
Hloubka: 600 mm
- Výškové moduly
- 15 U
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 84 mm / 168 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 345 mm
- Design doors
- plná
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- Profilové lišty, 482,6 mm (19")
- Zatížitelnost
- 15 000 N
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 46,6 kg
- EAN
- 4028177703889
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TS IT, profilové lišty 19", prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 800 x 600 mm, 15 U