Datová / serverová skříň VX IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" profilovými lištami standard

Číslo výrobku: VX 5326.131

VX IT síťová / serverová skříň, prosklené dveře, pro přímé chlazení rozváděče. Vnitřní konstrukce s 19" profilovými lištami ve verzi Standard, k dispozici v různých rozměrech a v třídě ochrany do IP 55.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, provedení metered

PDU switched

Číslo výrobku:
VX 5326.131
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
Barva
Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 600 mm
Výškové moduly
24 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
87 mm / 435 mm
upevnění do 19" roviny
přišroubované montážním úhelníkem nahoře a dole ke konstrukci rámu
Provedení
Standardní
Provedení střechy
jednodílné, plné
Rear door design
Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°
Front door design
Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°
Provedení profilových lišt
19" profilové lišty standard ve VX IT
Provedení podlahy
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Provedení 19“ rovina (roviny)
vpředu
Construction position mounting angles
19" rovina, přední
Zatížitelnost
7 500 N
Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
6 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
Kód IK
IK08
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
57,9 kg
EAN
4028177945456
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT skříň Standard pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře, IP55
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Negative Certificate
Povrch
Stupeň krytí
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Visio Shapes