Spotřeba energie je důležitým faktorem pro ekonomický provoz IT. Maximální transparentnost spotřeby je zásadní. Proto Rittal integroval do své nové produktové řady PDU (Power Distribution Unit) rozsáhlé měřicí funkce pro podrobnou energetickou analýzu. Inteligentní varianty také podporují spínání zásuvek a připojení přístupových sad. Jednotky PDU lze konfigurovat vzdáleně, což uživatelům IT umožňuje rychle a snadno implementovat vysoce kvalitní distribuci energie v libovolném IT rozváděči na základě jejich individuálních požadavků. Díky svému inteligentnímu systému distribuce energie společnost Rittal významně rozšířila svoji řadu IT infrastruktury, která zahrnuje IT chlazení, monitorování, fyzické zabezpečení a datová centra na klíč včetně cloudových služeb, aby splnila budoucí požadavky IT světa.
Odhaduje se, že datová centra globálně spotřebují až 500 miliard kilowatthodin energie. Do roku 2030 by poptávka mohla vzrůst dokonce až na 2 000 miliard kilowatthodin. I v Německu očekávají odborníci IT rostoucí poptávku po energii díky novým technologiím, jako jsou sítě 5G a internet věcí (IoT). Měření a zefektivnění spotřeby energie se tak pro provozovatele datových center stává stále důležitějším. S novou rodinou produktů PDU nyní Rittal nabízí komplexní funkce pro měření energie v IT rozváděči a pomáhá snižovat provozní náklady IT v datovém centru.
“Navzdory mnoha zvýšením efektivity, kterých bylo dosud v IT dosaženo, spotřeba energie v mnoha datových centrech stále roste. S naší novou řadou PDU pomáháme provozovatelům datových center přesně analyzovat náklady na energii a maximálně využít jakýkoli další potenciál pro optimalizaci nákladů", vysvětluje Luis Brümer; viceprezident pro produktový management IT ve společnosti Rittal.
Pět variant pro splnění každého požadavku
Nová generace PDU obsahuje pět základních modelů, které jsou vzájemně funkčně propojeny a které lze individuálně konfigurovat. Jsou to:
- Rittal PDU Basic
- Rittal PDU Metered (monitorování každé fáze)
- Rittal PDU Metered Plus (monitorování každé zásuvky)
- Rittal PDU Switched (monitorování každé fáze, spínání každé zásuvky)
- Rittal PDU Managed (monitorování a spínání každé zásuvky)
Varianta PDU Basic funguje jako pasivní rozvod energie v IT rozváděči. Varianta PDU Metered obsahuje měřící funkce pro každou fázi, např. pro napětí, výkon, frekvenci i pro další data. Monitorování a sběr dat na každou zásuvku umožňuje varianta PDU Metered Plus. PDU Switched umožňuje měření na každou fázi a navíc obsahuje funkcni spínání jednotlivých zásuvek. Nejvyšším modelem je PDU Managed, které umožňuje monitorování a spínání jednotlivých zásuvek.
Prostorově úsporná montáž bez použití nástrojů
Jednou z charakteristik nové generace PDU je její štíhlý design. PDU Rittal lze instalovat v Zero-U pozici, tj. v prostoru mezi bočnicí a 19 " montážní rovinou. Tímto způsobem nejsou blokovány žádné výškové jednotky U a údržba a instalace jsou stále bezproblémové, dokonce i s plně nakonfigurovanou IT skříní. V IT skříních Rittal se instalace provádí bez nutnosti použití dalších nástrojů, jednoduše pomocí montážní sady na 19 " profilové lišty; v IT skříních jiných výrobců se montáž provádí pomocí dodávaných univerzálních spojovacích sad.
Modulární systémy pro maximální flexibilitu
Vedle velkého počtu položek skladových PDU umožňuje modulární výrobní koncept možnosti vlastní konfigurace. Tímto způsobem lze PDU ideálně přizpůsobit aplikaci. Sami zákazníci mohou určit délku kabelu, použitý konektor nebo počet a typ umístění zásuvek. Kromě toho lze konfigurovat další moduly pro vytvoření PDU, například měření zbytkového proudu nebo funkce ochrany proti přepětí. Díky modulární koncepci lze vyměnit jednotlivé komponenty, jako je deska řadiče PDU. Přepěťová ochrana je vyměnitelná za provozu, což zvyšuje dostupnost datového centra.
Konfigurátor: Snadné objednávání a rychlé dodání
Aby bylo objednávání rychlé a snadné, vyvinula společnost Rittal webový konfigurátor. Prostřednictvím všech možností konfigurace pohodlně vede zákazníka k požadovanému řešení.
Zabezpečení prostřednictvím vzdáleného přístupu a monitorování
U inteligentních PDU je zabezpečení a monitorování důležitými funkcemi. Například lze použít jednu nebo dvě elektronické rukojeti instalovaných na rozváděči IT pro monitorování kontroly přístupu. Další integrované funkce, jako je výstražné relé, digitální vstup a výstražné signalizační zařízení, umožňují flexibilní integraci PDU do komplexního bezpečnostního plánu IT. Kromě toho lze integrovat také senzory, které jsou již k dispozici pro monitorovací systém CMC III, takže lze zaznamenávat údaje o prostředí jako je teplota, vlhkost nebo stav spínacích kontaktů. Jako volitelné příslušenství je k dispozici také funkce monitorování zbytkového proudu. Inteligentní logické prvky PDU mohou například zabránit otevření dveří, pokud byla detekována potenciálně nebezpečná situace v důsledku odběru proudu přes PE (zemnění) nebo jinými cestami uvnitř IT rozváděče.
Jednotky PDU také obsahují integrovaný webový server pro vzdálenou správu. Správci je za tímto účelem poskytnuto intuitivní webové rozhraní. Přístupová práva k webovému serveru lze přiřadit automaticky pomocí běžných adresářových služeb, jako je Active Directory. Kromě podrobného zobrazení naměřených hodnot ve webovém rozhraní lze parametry PDU dotazovat také prostřednictvím SNMPv3 ze softwarových systémů vyšší úrovně DCIM (Data Center Infrastructure Management). Existuje podpora pro nejběžnější protokoly, jako jsou TCP / IPv6, TLS a OPC-UA.
Použití: Použití PDU, od edge po kolokační rozváděče
Pro každou variantu produktu existují konkrétní scénáře aplikace. Například PDU Metered umožňuje správu zátěže v IT rozváděči. To umožňuje IT odborníkům rozhodnout, zda je IT chlazení optimálně přizpůsobeno zatížení aktivních komponent. Měření na každou výstupní zásuvku zajišťuje PDU Metered Plus, která umožňuje podrobnou fakturaci na základě jednotlivých spotřebitelů. Provozovatelé kolokačních datových center mohou tuto variantu použít ke sledování nákladů na pronajatý serverový prostor nebo celé IT rozváděče. PDU Switched obsahuje funkci spínání, která umožňuje přerušit napájení jednotlivých zásuvek nebo v případě potřeby jej znovu zapnout. Díky tomu je mnohem snazší spravovat vzdálená IT umístění, jako jsou autonomní datová centra edge. PDU Managed umožňuje měření a spínání pro každou zásuvku, což vede k uživatelsky orientované fakturaci s plnou kontrolou nad jednotlivými zásuvkami. Zejména v rozsáhlých decentralizovaných edge infrastrukturách jsou spravované jednotky PDU ideálním nástrojem pro zaznamenávání nákladů na lokalitu a zároveň pro vzdálené monitorování IT systémů.
Přehled: Nejdůležitější fakta a výhody pro zákazníky
- Komplexní funkce měření pro podrobnou energetickou analýzu v datovém centru
- Flexibilně konfigurovatelný a optimálně přizpůsobitelný příslušné aplikaci ve společnosti
- Integrované monitorovací funkce zvyšují bezpečnost celé IT infrastruktury
- Rychlá a prostorově úsporná montáž
- Vzdálená správa s maximálním zabezpečením přístupu