Je vyžadována rychlost: Vzhledem k průmyslové transformaci musí výrobní společnosti zřídit nové IT a OT infrastruktury pro edge aplikace rychleji než dříve. Předpokladem jsou systémy založené na modulární systému variant se kterými lze jednotlivá řešení implementovat snadno, bezpečně a s ohledem na budoucnost. Odpovědí na tyto požadavky je nový rack VX IT, který bude představen na Hannover Messe Digital Days 2020.
Nové technologie, jako je průmyslový internet věcí (IIoT), umělá inteligence (AI) nebo 5G, vyžadují spolehlivé IT a OT infrastrukturní systémy přímo v místě výroby. Aby společnosti zůstaly konkurenceschopné, musí být infrastruktura IT a OT rychle nastavena nebo rozšířena, aby pomohla zajistit požadovaný výpočetní výkon. Rittal v tomto směru nabízí pomoc se svým novým systémem VX IT. Tato inovace je stimulem pro rychle se rozvíjející nové a budoucí IT a OT infrastruktury.
VX IT zosobňuje rychlost, flexibilitu a modularitu. Dává našim zákazníkům klid a vědomí, že jsou ideálně vybaveni pro všechny scénáře IT, které by budoucnost mohla přinést.
Tempo udává nejmodernější platforma
Nová generace IT rozváděčů Rittal - VX IT. Toto řešení, koncipované jako univerzální a modulární varianta, může být použito jako síťový a serverový IT rozváděč v různých edge aplikacích. Dalším faktorem a výhodou pro zákazníky je, že všechny varianty VX IT navržené pomocí konfigurátoru již byly testovány a certifikovány se všemi jejich komponentami v souladu s mezinárodními normami, jako jsou UL 2416, IEC 60950 a IEC 62368. To znamená, že není třeba navíc certifikovat nakonfigurovaný systém. To zajišťuje maximální svobodu a klid při konfiguraci nové IT infrastruktury. S tímto řešením mohou IT manažeři ušetřit drahocenný čas při plánování a zadávání zakázek a zároveň si být jisti, že všechny komponenty pracují v dokonalé harmonii.
Online konfigurátor provede uživatele krok za krokem výběrem komponent a zároveň ověřuje kompatibilitu.
Proces digitálního objednávání
S VX IT mohou společnosti implementovat nové infrastruktury velmi rychle, od samostatného síťového rozváděče ve výrobní budově až po kompletní edge datové centrum ve vzdálených výrobních prostorách. Za tímto účelem Rittal maximalizuje potenciál digitalizace ve prospěch svých zákazníků. Celý proces od výběru, konfigurace a objednávání až po dodání je digitálně podporován a transparentní. Během konfigurace se 3D model sestavuje kousek po kousku, včetně příslušenství. Hotový 3D model je k dispozici pro opětovné použití uživatelem. Individuálně navržená verze IT rozváděče se vyrábí ve velmi vysoké kvalitě v nejmodernějším výrobním zařízení. Optimalizovaná logistika znamená, že je dodávána rychle a včas.
Maximální kompatibilita a připravena na budoucnost
VX IT nabízí kompatibilitu se stávajícími systémy Rittal RiMatrix a dalšími IT infrastrukturami založenými na produktech Rittal. To umožňuje nahradit jednotlivé komponenty ve stávajících datových centrech a selektivně rozšířit datová centra. Například společnosti mohou rozšířit stávající instalace RiMatrix o nové VX IT a používat komponenty specifické pro VX IT pro chlazení, UPS nebo monitorování. Tím je zajištěno zabezpečení investic pro současná datová centra Rittal.
Rychlá montáž bez použití nástrojů
Každý, kdo pracuje v datovém centru, chápe výhody inteligentně navržených řešení, která se snadno používají. Při vývoji VX IT se společnost Rittal důsledně zaměřila na tento bod. IT rozváděč je sestaven téměř bez použití nástrojů s časově úsporným zaklapávacím systémem. Značené výškové jednotky a rozteče v hloubce usnadňují dodržení vzdálenosti mezi úrovněmi 482,6 mm (19"). Všechny panely, jako jsou bočnice a střešní desky, se rychle a snadno připevní pomocí západek a polohovacích pomůcek. Nové vertikálně dělené bočnice, které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, poskytují lepší přístup pro rychlejší instalaci a servis. Vertikálně dělené bočnice jsou vybaveny jednoduchými závěsy a lze je otevírat jako dveře, přičemž je lze také snadno vyjmout. K dispozici jsou také horizontálně dělené bočnice, pro snadnější přístup k serverům.
Nosnost až 1 800 kg
Dalším ústředním prvkem VX IT je jeho vysoká stabilita: díky vylepšené konstrukci rámu je IT skříň stabilnější než její předchůdci. Nosnost byla ověřena interními testy ve společnosti Rittal, ale také externí certifikací Underwriters Laboratories (UL). K dispozici jsou dvě verze: Skříň „VX IT standard“ umožňuje statické zatížení 1 500 kg podle zkušebního postupu Rittal nebo 1 200 kg podle UL certifikace. Varianta „VX IT dynamic“ umožňuje zatížení 1 800 kg podle zkušebního postupu Rittal nebo 1 500 kg podle certifikace UL.
Vše, co IT rozváděč potřebuje
Pro individuální konfiguraci VX IT je k dispozici pestrá škála příslušenství. To zahrnuje různé možnosti dveří a bočnic, podstavce, střechy a další inovace, jako je nová LED stavová lišta pro zobrazení stavu. Mezi další příslušenství patří rozšíření a nástroje pro správu kabelů a také řešení pro monitorování, napájení a správu IT rozvaděče. Pro vnitřní instalaci jsou k dispozici komponenty jako PDU, systémy UPS, chladicí systémy IT a monitorovací řešení, stejně jako moduly pro včasnou detekci požáru a hašení.