30. 8. 2019

Chladicí jednotky kompatibilní s IoT

Chladicí jednotky kompatibilní s IoT

Schopnost strojů a systémů vzájemně komunikovat je základním požadavkem pro Průmysl 4.0. Rittal nyní nabízí speciální adaptér pro integraci stávajících chladicích jednotek řady Blue e do systémů monitorování stavu a IoT, a to vytvořením komplexních komunikačních možností.

 

Pro mnoho průmyslových firem je digitalizace nejvyšší prioritou. Ale co když strojům a systémům chybí dostatečné komunikační rozhraní? Ideálním řešením může být digitální retrofit, který dodatečně doplní vhodnou komunikační technologii ke stávajícím strojům a systémům. To přimělo Rittal k vývoji adaptéru pro jeho chladicí jednotky řady Blue e, který lze použít k připojení jednotek k inteligentnímu stavovému monitoringu a systémům IoT.

Vynikající dostupnost zařízení

Nový adaptér podporuje monitorování stavu až deseti chladicích jednotek v kombinaci master / slave. Kromě záznamu dat také umožňuje provádět analýzy účinnosti chlazení. Podporováno je také monitorování poruch nebo překročení limitů s automatickým upozorněním. To pomáhá zvýšit dostupnost a vyhnout se nákladným prostojům strojů.

Nový adaptér je vhodný pro všechny jednotky řady Blue e pracující s komfortním regulátorem. Díky tomu jsou nástěnné a střešní chladicí jednotky z řady Blue e řady připraveny pro Průmysl 4.0 a to platí jak pro standardní jednotky, tak pro verze z nerezové oceli. Podobně vhodné pro začlenění do aplikací IoT chladicí jednotky Rittal s klasifikací Nema 3R/4 nebo Nema 4X. Často se používají ve venkovním prostředí. Typické příklady venkovních aplikací zahrnují systémy pro výrobu obnovitelných energií, jako jsou solární farmy nebo větrné elektrárny. Protože jsou často instalovány ve vzdálených oblastech, je nezbytné dálkové monitorování řídicích a výkonových rozváděčů

Snadné uvedení do provozu

Chladicí jednotky řady Blue e lze začlenit do nadřazených systémů ve spojení s IoT Interface, které je nyní k dispozici pro zařízení z nástupnické řady Blue e +. Protože přímá komunikace mezi staršími modely Blue e a IoT interface není podporována, vyvinula společnost Rittal nový adaptér Blue e IoT. Rozhraní se rychle a pohodlně konfiguruje a uvádí do provozu prostřednictvím integrovaného webového serveru - není třeba žádné programování.