Pokud v rozváděči dochází k vytváření ložisek tepla z důvodu nedostatečného proudění vzduchu nebo chlazení, mohou se elektronické komponenty přehřát a v nejhorším případě i selhat. Rittal přichází s řešením v podobě doplňku "usměrňovač vzduchu", což je nové sofistikované řešení pro cílené směrování vzduchu, které lze snadno doinstalovat k existujícím chladícím jednotkám Blue e+ a to během krátké doby, bez použití nástrojů.
Studený vzduch ve všech částech skříně a zejména tam, kde jsou se tvoří tepelné kapsy. To není při provozu systému vždy pravidlem. Pro zajištění stabilního a dlouhodobého provozu je zapotřebí cílené chlazení výkonové elektroniky. S usměrňovačem vzduchu pro chladicí jednotky Blue e+ nabízí Rittal nový doplněk, který tento požadavek splňuje.
Usměrňovač vzduchu lze snadno připevnit k chladicí jednotce bez použití nástrojů. Lze také flexibilně nasměrovat proudění doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Dokonce i na zařízení, která jsou již v provozu, lze usměrňovače během chvíle doinstalovat pomocí systému plug & play. Díky nízké zástavbové hloubce je také dostatek prostoru pro instalované komponenty.
Usměrňovač vzduchu od společnosti Rittal tak jednoduše a prakticky řeší problémy s chlazením rozváděčů. Tento doplněk pro chladicí jednotky Blue e+ je k dispozici pro jednotky v provedení z ocelového plechu, nerezové oceli a rovněž pro jednotky chemicky odolné, a to o výkonu od 1 kW do 5,8 kW.