30. 5. 2022

Chladicí jednotky Rittal Blue e+ S

Skvělý nástupce s udržitelnou DNA

Rittal rozšiřuje svá řešení inteligentních chladicích jednotek o novou řadu Blue e+ S. Naše nejnovější generace chladicích jednotek s nižšími výkonovými kategoriemi 300, 500 a 1 000 W byla navržena s ohledem na účinnost, zajišťující menší uhlíkovou stopu a nižší náklady – stejně jako jejich „větší bratři“. Je to tedy výhoda jak pro uživatele, tak pro naši budoucnost.

Tyto nové chladicí jednotky s nižšími chladicími výkony 300, 500 a 1 000 wattů nazývané Blue e+ S rozšiřují rodinu Blue e+ a přinášejí s sebou další chytré funkce.

Řešení, která snižují naši uhlíkovou stopu během výroby, jsou velmi žádaná. Ale zároveň musí být tato řešení inteligentní a musí umožňovat komunikaci, aby je bylo možné snadno integrovat do digitalizovaných výrobních prostředí. Před sedmi lety společnost Rittal na tento požadavek reagovala svou řadou chladičů Blue e+ a uvedla na trh extrémně účinné rozváděčové chladicí jednotky, které v průměru ušetřily 75 procent energie. Nyní máme novou generaci - další generaci - ale stále vyvinutou se stejnou designovou DNA. Tyto nové chladicí jednotky s nižšími chladicími výkony 300, 500 a 1 000 wattů nazývané Blue e+ S rozšiřují rodinu Blue e+ a přinášejí s sebou další chytré funkce. A navíc tato nová generace nabízí inovativní funkce pro úsporu energie výrobních procesů.

Za touto úsporou energie, a tedy i snížením nákladů, je použitá technologie, která kombinuje tepelnou trubici s komponenty řízenými invertorem. Tepelná trubice pracuje bez kompresoru, expanzního ventilu nebo jiných regulačních prvků, a proto kromě provozu ventilátoru nepotřebuje žádnou elektrickou energii. V závislosti na tepelné energii generované ve skříni a aktuální okolní teplotě lze chlazení provádět samotnou tepelnou trubicí. Přídavné kompresorové chlazení pracuje pouze v případě, že je nutné odvést velké množství tepla ze skříně nebo je-li okolní teplota velmi vysoká. A co víc když už pracuje, je mnohem energeticky účinnější než konvenční jednotky. Kompresor a ventilátory totiž disponují invertorem řízeným pohonem, který automaticky upravuje jejich otáčky v závislosti na požadavcích. Výsledkem je, že teplota uvnitř skříně zůstává konstantní a energetická účinnost je výrazně vyšší než u jiných konvenčních chladicích jednotek.

Nová řada Blue e+ S používá chladivo s GWP (potenciál globálního oteplování), který je o 56 procent nižší než u srovnatelných chladicích jednotek.

Zůstaňte stále v pohodě

Kromě energetické účinnosti snižuje uhlíkovou stopu také další funkce: nová řada Blue e+ S používá chladivo s GWP (potenciál globálního oteplování), který je o 56 procent nižší než u srovnatelných chladicích jednotek. Namísto dříve používaného R-134a je nyní chladicí okruh v nové generaci jednotek plněn chladivem R-513A.

Možnosti chytré komunikace

Nové chladicí jednotky se svými dalšími chytrými funkcemi pomáhají také v procesu digitalizace. S plně integrovaným rozhraním IoT jako standardem lze chladicí jednotky inteligentně monitorovat v digitalizovaných prostředích a snadno je připojit k novému portálu Rittal Smart Service Portal. To optimalizuje servisní procesy a zvyšuje efektivitu prostřednictvím prediktivní údržby. Výsledkem je méně neplánovaných prostojů, což vše pomáhá zvládat vysoké náklady na výrobu, zejména u procesů Průmyslu 4.0. 

Facelift vstřícný k výrobě

Faceliftem prošly i tyto chladicí jednotky v nižších výkonových třídách. Jejich nejnápadnějším prvkem je integrovaný barevný LED světelný pás. To znamená, že varovné zprávy lze okamžitě vidět, a to i z velké dálky. Displej na přední straně krytu poskytuje další aktuální informace. Kromě toho jsou chladicí jednotky vybaveny známým rozhraním NFC, které jim umožňuje komunikovat s mobilními zařízeními, která mají nainstalovánu aplikaci Rittal Scan & Service.