Oblasti použití novátorských výrobků Rittal jsou stále rozmanitější a požadavky stále komplexnější.
Pouze důsledné řízení jakosti zaručuje permanentní zdokonalování výrobků, služeb a interních procesů. Partneři společnosti Rittal tak mohou využít trvale vysokých standardů, dokonalého naplnění svých očekávání a možnosti neomezeného využívání všech produktů po celém světě.
Důsledné dodržování zásad kvality společností Rittal ústí v mezinárodně uznávané certifikaci, jako např. ČSN EN ISO 9001:2015.
Rozhodující příspěvek k certifikaci tvoří zodpovědné zacházení s cennými přírodními zdroji a ochrana člověka i životního prostředí. Za toto přesvědčivé propojení ekonomie a ekologie získala společnost Rittal GmbH & Co. KG certifikace podle DIN EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
Celosvětové měřítko nejvyšších standardů kvality
Důsledná realizace našich kvalitativních zásad ústí v mezinárodně uznávané certifikace. Kromě rozsáhlých certifikací produktů podle světových standardů, akreditace kvalitativních laboratoří Německým akreditačním pracovištěm DAkkS a Underwriters Laboratories UL je systém řízení jakosti společnosti Rittal realizován celosvětově a rovněž celosvětově certifikován Německou společností pro certifikaci systémů managementu mbH (DQS). Tím dosahujeme svého cíle poskytnout svým partnerům všude na světě stejně kvalitní služby a stejně kvalitní výrobky.
Zkušební metody
Kontrola kvality, orientovaná na zákazníky, na potřeby praxe a v souladu s nejnovějším vývojem technologie!
Každý den znovu musí rozváděčové a skříňové systémy značky Rittal ve vlastních firemních laboratořích kvality prokazovat, že dodržením nekompromisních standardů mohou přinášet užitek zákazníkům.
Vždy perfektní elektromagnetické stínění
Výrobky Rittal v laboratoři EMC
Ledový chlad
Simulace extrémních klimatických podmínek v chladných a horkých komorách
Stabilita a tvarová stálost
Test mechanického zatížení tlakovými a tahovými silami
Výroba s přesností na tisícinu milimetru
3D zaměření
Prach nemá šanci
Zkouška těsnosti vůči drobným částečkám podle EN 60529, IP 54 a IP 64
Dokonalé uzemnění
Kontrola připojení ochranného vodiče a izolačního odporu podle EN 50298
Vodotěsná provedení
Test odolnosti vůči tryskající vodě podle EN 60529 nebo UL 50
Puntičkářská přesnost ve výrobě
Dodržování kvality ve výrobě je samozřejmostí