Trojí ošetření povrchu poskytuje optimální protikorozní ochranu a je odolné proti minerálním olejům, mazivům, obráběcím emulzím a rozpouštědlům, která se používají například při čištění.
Kvalita je zajištěna nepřetržitou kontrolou výrobního procesu. Informace o povrchové úpravě pro konkrétní produkt jsou obsaženy v aktuálních objednávkových dokumentech.
1. fáze: Nanokeramická povrchová úprava
Namísto dosavadního železitého fosfátování používá nyní společnost Rittal novu metodu přípravné povrchové úpravy před ponorným lakováním:nanokeramickou povrchovou úpravu.
This procedure is used for all products that are manufactured in-house and dipcoat-primed.
Přehled výhod nanokeramické povrchové úpravy:
- Dlouhodobě lepší ochrana zařízení
- Zvýšená ochrana proti korozi
- Zvýšená míra uchování hodnot
- Šetrnost k životnímu prostředí
OPřesvědčivá ochrana proti korozi
Po 168 hodinách zkoušky solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227:
Běžné nátěry
(např. pouze práškování)
Vysoký standard Rittal od roku 1981
Optimalizovaný standard Rittal (RiNano)
2. Fáze: Elektroforézní ponorná lázeň
- Polyesterové pryskyřice na bázi vodou ředitelného laku bez obsahu těžkých kovů, chromátů a silikonů
- RAL 7035
- Způsobí vytvoření stejnoměrné vrstvy na povrchu, hranách a v dutinách, díky tomu se dutiny úplně uzavřoul
- Tloušťka vrstvy cca 20 µm
3. Fáze: Strukturní práškování
- Elektrostatické, ekologické práškování na polyesterové bázi bez použití těžkých kovů, chromátů a silikonů s vysokou mechanickou odolností
- Standardní barva RAL 70355
- Dobrá chemická a teplotní odolnost i odolnost vůči povětrnosti
- Lze dekontaminovat
- Vypalování
Dokončení
Možnost dalšího nátěru na základní barvu, resp. na nástřik práškovou barvou:
Naše skříně lze po pečlivém očištění dále lakovat. Jsou k tomu vhodné laky DD, jednosložkové i dvousložkové laky, automobilové opravné laky, práškové laky, vodou ředitelné laky i nitrolaky.
V případě pochybností je nutné provést test snášenlivosti. Je nutné dodržet pokyny výrobce laku.
Na přání jsou možné následující speciální povrchové úpravy:
Tropická povrchová úprava pro vysokou odolnost proti korozi v teplém a vlhkém klimatu (vnitřní použití).
Chemické lakování pro nejlepší odolnost proti anorganickým i organickým látkám, jíž lze pomocí nátěrů dosáhnout.