Příroda nám nabízí úžasné nápady (lotosový efekt)
V Asii lotos slouží jako duchovní symbol čistoty. Kapky tekutiny z něj totiž stékají ve formě perliček a neulpívá na něm prach. „Mohou“ za to nanočástice: nepatrné výčnělky vodu odpuzují. V nanotechnologii se tohoto efektu využívá pro samočisticí keramiku. Materiály, které jsou pokryty nanočásticemi, mají zvláštní vlastnosti: Při výrobě brýlových skel odolných proti poškrábání se na jejich povrch nanáší nanočástice. Taková skla lze čistit i ocelovou vatou bez poškrábání. Tyto nepatrné částečky jsou přitom tak malé, že neohýbají ani nelámou světlo, které jimi může volně procházet.
Jak to funguje?
Nanopovrchy jsou tvořeny nanočásticemi se složkami, které pevně přilnou k povrchu, a s jinými složkami, které způsobují požadovaný efekt. Tyto částečky se během nanášení inteligentně rozmístí: vázací složky přilnou k povrchu, protipřilnavé složky zůstanou tam, kde je vzduch. Při této „samoorganizaci“ se vytvoří ultratenká sklovitá vrstva, která se homogenně spojí s povrchem a zaručí tím mimořádnou trvanlivost. To rovněž chrání povrch před agresivními vlivy okolního prostředí. Tento druh nanolaku se rovněž používá na chladicích jednotkách rozváděčů značky Rittal (na povrchu kondenzátorů).
Nanotechnologie – z vize se stal výrobek
Nanotechnologie se v klimatizacích rozváděčů používá standardně. Kondenzátory chladicích zařízení TopTherm jsou opatřeny nanolakem. Ten je tvořen nanočásticemi z keramiky, které na povrchu kondenzátoru vytvoří vrstvu odpuzující nečistoty. Dojde k trvalému uzavření pórů. V důsledku toho na něm nemohou ulpívat cizí látky a zůstanou zachovány jeho povrchové vlastnosti. Ve „znečistěném“ prostředí tak lze výrazně prodloužit intervaly údržby. Tato novátorská povrchová úprava pomocí nanotechnologií nabízí výhody, které jsou v pravém slova smyslu vidět.
Nanotechnologie při základním lakování
Společnost Rittal jako přední výrobce rozváděčů nyní po celém světě používá i při základním lakování technologii, která zaručuje optimální výkon až do posledního detailu: nanotechnologii. Tato novátorská povrchová úprava pomocí nanotechnologií nabízí výhody, které jsou v pravém slova smyslu vidět:
Vyšší kvalita
Výrazné zvýšení protikorozní ochrany díky uzavřené anorganické vrstvě vyšší hustoty, jejíž součástí jsou nanočástice
Optimální přilnutí laku díky zvětšení povrchu
Větší šetrnost vůči životnímu prostředí
Není třeba fosfátů, rozpouštědel a toxických těžkých kovů
Snížená spotřeba energie, protože při nanášení není zapotřebí ohřev
Prodloužená životnost
Dlouhodobě lepší ochrana zařízení
Výrazné snížení nákladů na údržbu
Nanokeramická úprava povrchu našich výrobků nahrazuje běžné železité fosfátování.
Jako skutečná inovace v povrchových úpravách je tato vrstva velmi vhodná pro použití na oceli, zinku a hliníku. Umožňuje vytvoření nanejvýš rovnoměrné vrstvy s výrazně vyšší protikorozní ochranou lakovaných povrchů.