Pokud jde o označení CE, prázdné rozváděče spadají pod povinné označení v souladu se směrnicí ES o nízkém napětí 2014/35 / EU na základě typové zkoušky podle DIN EN 62208.
Další relevantní směrnice, které se nevztahují na prázdné rozváděče:
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
Směrnice o EMC 2014/30/EU
Norma pro prázdný rozváděč DIN EN 62208 je uvedena pouze za směrnicí o zařízeních nízkého napětí jako standard pro posuzování shody s požadavky směrnice. Z tohoto důvodu nemají prázdné rozváděče označení CE ve vztahu k jiným směrnicím.
Označení je v zásadě implementováno na typových štítcích všech rozváděčů, které mají být použity jako typově testované prázdné rozváděče podle DIN EN 62208 pro kombinace nízkonapěťových rozváděčů podle DIN EN 614391/-2. Prohlášení o shodě jsou k dispozici online na příslušných stránkách produktu.
Protože norma použitá jako základ pro označování se nevztahuje na rozváděče, na které se vztahují specifické normy pro výrobky (například elektronické skříně podle IEC 60297 nebo skříně pro IT zařízení), je aktuální stav, že pouze typické „průmyslové skříně" pro nízkonapěťové rozváděče jsou označeny štítky.
Základní informace o označení CE
Základní informace:
Označení CE není to samé jako certifikace, kde si výrobce dobrovolně nechá potvrdit pozitivní vlastnosti svých výrobků zkušebními ústavy.
Je to zákonem předepsaný štítek pro všechny výrobky, které splňují směrnice EU.
Hlavním cílem označení CE je odstranit překážky obchodu v rámci členských států EU. Symbol CE je administrativní symbol a původně nebyl určen pro spotřebitele a konečné klienty. Byl navržen jako indikace pro orgány dozoru nad trhem, že označené výrobky splňují požadavky směrnic technické harmonizace, zejména bezpečnostní požadavky. Lze jej považovat za druh “technického pasu“ pro určité produkty v rámci Evropského hospodářského prostoru.
Označení CE je založeno na harmonizační koncepci Evropské unie, která přikládá rostoucí význam evropské normalizaci a vzájemnému uznávání stávajících národních předpisů, norem a specifikací. Účelem je především chránit spotřebitele s důrazem na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.