XPAR Vision

Monitorování výrobního procesu s podporou IT

Plastový odpad v oceánech, mikroplasty v pitné vodě - plastové obaly se začínají kritizovat. Naproti tomu sklo používané jako vysoce kvalitní obalový materiál je šetrnější k životnímu prostředí a je prakticky nekonečně recyklovatelné. Výrobci však musí zvýšit produktivitu, efektivitu a spolehlivost svých procesů, aby snížili vysokou spotřebu energie a tím i náklady spojené s výrobou skla. Není tedy žádným překvapením, že spoléhají na řešení kontroly a monitorování procesů od technologické společnosti XPAR Vision v nizozemském Groningenu. Ve výrobě skla jsou extrémní teploty a všudypřítomný prach hlavní výzvou pro citlivé měřicí systémy. IT infrastruktura navržená tak, aby odolala tomuto druhu tepla, je proto nutností. Proto XPAR Vision dodává své servery, které slouží ke spuštění softwaru pro analýzu obrazu, zákazníkovi v robustních, plně klimatizovaných IT skříních Rittal TS. Chladicí kapalina chlazení skříně na bázi Rittal Liquid Cooling Package (LCP) také zajišťuje efektivní a prostorově úsporné chlazení, a to i za extrémně nepříznivých podmínek.

Vědomě jsme si vybrali IT rozváděče Rittal, protože tyto skříně jsou nepřekonatelné, nabízejí našim zákazníkům dobrou ochranu IP55, zaručují konstantní vnitřní teplotu a jsou rozšiřitelné na modulární bázi, uživatelsky přívětivé a snadno se připojují.
Willy Rendering, softwarový inženýr XPAR Vision

Rychlost a přesnost

Zjednodušeně řečeno, sklárna se skládá z horké a studené zóny. Rozžhavené sklenice jsou formovány do tvaru v „horkém“ zóně, zatímco chlazené výrobky jsou kontrolovány a baleny ve „studené“ zóně. Konvenční systémy kontroly kvality jsou tradičně omezeny na studený konec výrobního procesu. Systém kontroly kvality XPAR Vision se však zaměřuje na horký konec výroby skla. To znamená, že faktory v horké zóně, které ovlivňují kvalitu, lze sledovat poprvé. Tímto způsobem lze výrazně snížit spotřebu surovin a energie, pokud je na horkém konci výroby řízena změna a tím i tloušťka skla. Protože velikost, tvar, rychlost kapky skla, ale také úhel, pod kterým kapka skla dopadne do formy, významně ovlivňují kvalitu konečného produktu.

IT - mozek optimalizačního systému

Vysokorychlostní kamera zaznamenává, jak kapka skla padá do formy. Program pro zpracování obrazu analyzuje pokles poklesu během 20 milisekund. Software pro analýzu XPAR zpracovává data před dalším poklesem. Willy Rendering, softwarový inženýr společnosti XPAR Vision vysvětluje: „ Pokud náš systém zjistí, že se mění tvar skleněné kapky, může to znamenat, že je třeba opravit nebo vyměnit žlaby, kterými kapka sklouzne." Willy Rendering označuje software pro analýzu obrazu a IT systém jako mozek systému. Skříně Rittal TS IT jim nabízejí dokonalou ochranu. Proto XPAR dodává své monitorovací řešení zákazníkům společně s IT rozváděčem Rittal TS, včetně ovládání klimatizace. Řešení se používá přímo v rámci jejich výrobních operací.

Velmi blízko k akci

Systém musí být optimálně chráněn proti teplu, prachu a vnějším fyzickým vlivům. Pro výrobce skla je také důležité, aby byl systém na klíč, škálovatelný a bezpečný. Řešení, která kombinují senzory a informační technologie, mají zásadní význam pro budoucnost těžkého průmyslu. V extrémních pracovních podmínkách mohou inteligentně řízené stroje ulehčit lidem namáhavou práci.

Přehled

Projekt
XPAR Vision
Místo
Groningen, Nizozemí
Obor
IT-infrastructure
Výzva

Systémy řízení kvality používané za nejnepříznivějších podmínek
Ochrana proti teplu, prachu a jiným fyzickým vlivům

Řešení

Monitorovací řešení je vybaveno IT rozvaděčem Rittal TS a chladicím zařízením LCP
Bezpečná ochrana proti teplu, prachu atd.
Řešení na klič