WUND group

Bezproblémová zábava při koupání

Pokud se nepřetržitě zpracovává velké množství dat, aby se zákazníci mohli spolehnout na hladký průběh procesů, je bezpečnost při selhání datového centra kriticky důležitá. Skupina WUND proto pro své lázeňské světy v celém Německu sází na soběstačná okrajová datová centra a standardizaci. Při otevírací době 17 hodin denně a 365 dní v roce musí vše od bezhotovostních plateb až po zalévání palem fungovat bez problémů. To je možné jen díky tomu, že v pozadí stojí sofistikovaná a vysoce efektivní IT infrastruktura od společnosti Rittal.

Společnost Rittal nám poskytla intenzivní a kompetentní poradenství. Vždy jsme měli dojem, že chápou výzvy, kterým čelí tepelná společnost této velikosti a s různými lokalitami. Skutečnost, že i přes vysokou míru standardizace máme maximální flexibilitu při nastavování a rozšiřování IT, nás v našem rozhodnutí jen utvrdila.
Franz Hofstetter, Leiter IT, WUND Unternehmensgruppe

Vysoká dostupnost v nepřetržitém provozu

Dovolenkový pocit v lázních Therme Euskirchen umocňuje 500 skutečných palem a 1 200 orchidejí a teplota vody mezi 24 a 33 stupni. Celkem je k dispozici více než 3 000 IP adres pro čerpadla a řídicí prvky - také pro 500 palem, které již nejsou zavlažovány ručně, ale jsou připojeny k automatizovanému zavlažovacímu systému. To v součtu znamená obrovské množství dat, která jsou zpracovávána a uchovávána v místním datovém centru. Pokud však systémy nefungují vždy správně, může to mít pro provozovatele za následek finanční ztráty nebo dokonce poškození obrazu. Z tohoto důvodu byla vysoká dostupnost dat důležitým kritériem při rozhodování o IT infrastruktuře od společnosti Rittal. Pro modulární redundantní systém UPS a elektrické rozvody je k dispozici samostatná technická místnost. Chladicí jednotky Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) a kontejnment studené uličky zajišťují chlazení v serverovně na bázi rackových řad. Chlazení je generováno pomocí nepřímého, volného chlazení.

Skupina společností WUND chtěla spravovat monitorovací a poruchová hlášení ve všech lokalitách, disponovat obzvláště kvalitní systémovou technologií, maximálně standardizovat IT infrastrukturu a mít přístup k nadregionální servisní síti. Protože vysokou dostupnost v 365denním provozu lze zaručit pouze při nízkých dobách latence, rozhodla se skupina WUND pro řešení EDGE v každé lokalitě termálních lázní.

Díky maximální standardizaci odolný vůči budoucnosti

Vysoká dostupnost si vyžádala soběstačná datová centra v pobočkách skupiny. Aby bylo možné v případě problémů kdykoli rychle zasáhnout, jsou vysoce standardizovaná, a tedy téměř identická datová centra velkou úlevou. Přestože jednotlivá zařízení fungují nezávisle na sobě, IT infrastruktura, kterou lze kdykoli rozšířit, a související procesy výrazně zjednodušují provoz a nakonec byly rozhodujícím faktorem při rozhodování o spolupráci se společností Rittal. Kromě toho lze nové lokality snadno integrovat do stávajícího prostředí IT a rozšířit stávající datová centra.

Skupina WUND chtěla spravovat monitorování a hlášení o poruchách na všech pracovištích, využívat mimořádně kvalitní systémovou technologii, maximálně standardizovat IT infrastrukturu a mít přístup k celostátní servisní síti.

Plynulé monitorování zajišťuje bezpečnost

V současné době společnost Thermen & Badewelten používá řešení Rittal, jako jsou standardizované IT stojany TS nebo řešení pro klimatizaci, ve čtyřech z pěti provozoven. Monitorovací systém Computer Multi Control III (CMC III) společnosti Rittal na místě pomocí senzorů v serverových skříních kontroluje, zda všechny funkce fungují bez problémů. Za tímto účelem se v datových centrech shromažďují údaje o teplotě, vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu a mnoho dalších údajů. Naměřené hodnoty jsou konsolidovány a zpracovány v centrální jednotce. Ty jsou pak integrovány do řešení pro správu datových center Rittal RiZone prostřednictvím protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol). Tento software pro správu infrastruktury datového centra neboli DCIM je umístěn v jiném datovém centru. Odtud nepřetržitě sleduje data, která obdrží z jednotlivých míst, a v případě potřeby spustí alarm. Pokud totiž něco nefunguje, musí bezproblémový poplašný systém zaručit, že bude možné okamžitě provést nápravná opatření. Dnes tento hardware dokonale funguje v lázních skupiny WUND. Poruchy nebo závady jsou minulostí. Oba partneři však již plánují další kroky, například rozšíření informačních technologií prostřednictvím rostoucí digitalizace. Lázeňský host o tom všem nebude vědět, zatímco bude ležet pod jednou z 500 palem s IP adresou a snít o jižních mořích.

Přehled

Projekt
WUND Unternehmensgruppe
Místo
Friedrichshafen, Germany
Obor
IT-infrastructure
Výzva

Vysoce efektivní a bezpečná IT infrastruktura s maximální standardizací

Vysoká dostupnost dat a přístup k nadregionální síti služeb

Řešení

Autonomní datová centra EDGE na čtyřech místech

.

Modulární a redundantní systém UPS pro maximální spolehlivost

Chladicí balíčky s kapalinou (LCP), uzavření studené uličky pro maximální energetickou účinnost

Monitorovací systém CMC III a software DCIM RiZone pro vysokou dostupnost IT infrastruktury