Provincie Jižní Holandsko

Provincie Jižní Holandsko otevírá vodní cesty s IT infrastrukturou od společnosti Rittal

Nizozemská provincie Jižní Holandsko spravuje a udržuje 78 mostů a plavebních komor na své síti vodních cest. Vyvinula standardizované řešení pro ovládání této infrastruktury - například jejich otevírání a zavírání, aby umožňovalo průjezd lodí. Toto řešení využívá různé produkty Rittal. Nasazení modulárních, snadno integrovaných komponent umožňuje partnerovi údržby EPC Groep zaručit vysoce spolehlivý provoz při nízkých nákladech.

Ve spolupráci se společností Rittal byl vyvinut chladicí systém, který je napojen přímo na systém zpětného získávání tepla.
Tino van As, vedoucí projektu agentury pro správu infrastruktury v provincii Jižní Holandsko
Odpadní teplo z datových center se využívá k vytápění řídicích center. Tím se snižuje roční spotřeba energie.

Dálkové ovládání mostů a zámků

V roce 2006 se Jižní Holandsko rozhodlo přejít na dálkové ovládání své infrastruktury, aby zajistilo bezproblémové cestování lodí po řekách a kanálech. Jeho zámky a mosty byly krok za krokem připojeny k síti optických vláken. Elektronický provoz a dálkové monitorování nyní provádí pět řídicích center. Využívají standardizované produkty, které připravují cestu pro nákladově efektivní údržbu, vysoce spolehlivou řídicí technologii a hladký provoz na vodních cestách. Jedno z řídicích center se nachází ve futuristické budově Steekterpoort poblíž historického vertikálního mostu Gouwsluis ve městě Alphen aan den Rijn. Zařízení ovládá 24 pohyblivých mostů přes Jižní Holandsko.

Standardní součásti zvyšují spolehlivost a minimalizují náklady na údržbu

Standardizovaný přístup provincie Jižního Holandska se vztahuje na kamerové systémy a senzory a TS IT racky a chladicí jednotky LCP společnosti Rittal. Tyto produkty jsou nasazeny ve všech pěti řídicích centrech. To minimalizuje úsilí a výpadky údržby a snižuje náklady. Členové správy infrastruktury z této provincie navíc podepsali servisní smlouvu se společností Rittal na včasnou výměnu citlivých komponent.

Zaměření na udržitelné chlazení

Dlouhověkost a ekologická šetrnost byly rozhodujícími faktory při výběru řídicích center a chladicích systémů IT. Tino van As, vedoucí projektu agentury pro správu infrastruktury v provincii Jižní Holandsko, vysvětluje: „Rittal uvedl na trh své chladicí jednotky LCP založené na racku v roce 2012. Rychle jsme rozpoznali výhody tohoto energeticky účinného přístupu na úrovni racku. Ale chtěli jsme víc; hledali jsme způsoby, jak učinit toto řešení ještě odolnějším. Ve spolupráci se společností Rittal bylo vyvinuto řešení, které se připojuje přímo k systému rekuperace tepla. Odpadní teplo datového centra je využíváno k vytápění řídicích center. Tím se výrazně sníží roční spotřeba energie a CO2.

Přehled

Projekt
Provincie Jižní Holandsko
Místo
Den Haag, Nizozemí
Obor
Infrastructure-Telecommunications
IT-infrastructure
Výzva

Elektronické ovládání a monitorování všech mostů a vodních bran
Dlouhá životnost a vícenásobné použití chladicího systému v řídicím centru

Řešení

Rittal TS IT racky, LCP (Liquid Cooling Package) pro minimální výpadek proudu a náklady na údržbu
Vysoká roční úspora energie