Jak přehledně a kompaktně zkonstruovat napájecí rozvod, který vyžaduje maximálně 80 A? Před touto otázkou stál tým společnosti GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH a řešení našel v RiLine Compact od společnosti Rittal.
Malá vídeňská společnost realizuje projekty z nejrůznějších oborů, od poradenství a plánování až po programování a stavbu rozváděčů. Pro systém rekuperace tepla našli vhodnou odpověď na tento problém: přípojnicový systém RiLine Compact od společnosti Rittal. Tento modulární systém přípojnic se snadno navrhuje a rychle instaluje. V kombinaci s připojovací technikou, adaptéry zařízení a pojistkovými komponenty tvoří desková technika s integrovanými přípojnicemi kompaktní jednotky, které lze dokonale umístit do skříně. Rozvodný systém je speciálně navržen pro malé řídicí a rozvodné systémy s maximálním proudem do 125 A. To pravé pro projekt GSA.
Vybírat ze systémové stavebnice to nejlepší ze všech možností pro konkrétní projekt je trochu jako hrát si s Legem pro dospělé.
Rychle a bezpečně
RiLine Compact je typově testovaný systém pro rozvod elektrické energie, který může napájet různé verze ochranných a spínacích zařízení. Systém s kompletně dotykově chráněnými deskami usnadňuje montáž a zkracuje dobu potřebnou k instalaci. Součástky lze jednoduše zasunout do desky a v jednom montážním kroku získat mechanické i elektrické připojení. Tato jednoduchá montáž přesvědčila především tým GSA. Pro montáž spínacích a ochranných zařízení jsou k dispozici různé adaptéry, které umožňují snadné připojení. Kromě toho jsou k dispozici připojovací adaptéry pro připojení kulatých vodičů a různé funkční moduly pro řízení motoru a regulaci výkonu. U systému RiLine Compact je montáž nejen mimořádně rychlá, ale není k ní zapotřebí žádné nářadí. Desky i komponenty systému lze snadno a rychle zapojit.
GSA pro svého zákazníka vybavila RiLine Compact celkem čtyři rozváděče. Odborníci oceňují zejména jednoduché a bezpečné funkce. Uživatel je například v bezpečí před částmi pod napětím díky ochraně proti dotyku. Díky standardizované a normám vyhovující systémové technologii lze kompaktní přípojnicový systém použít v řídicích systémech pro trh IEC i UL. Pro společnost GSA je tento systém dokonalým řešením pro všechny aplikace do 125 A.
Malý rozdíl
GSA je přesvědčena, že nápady a flexibilita jí mohou poskytnout konkurenční výhodu na vysoce konkurenčním trhu. Společnost chce také nabídnout něco speciálního z hlediska designu - řešení by měla nejen fungovat, ale také ve výsledku vypadat profesionálně. S RiLine Compact se to v tomto projektu jednoznačně podařilo.