Fest GmbH

Doppelt so schnell

Připojení pomocných spotřebičů v rozsáhlých řídicích a rozvodných systémech bylo často složitým a časově náročným úkolem, který zahrnoval mnoho ruční práce. U menších rozvodných systémů, které tyto pomocné spotřebiče zásobují energií, bylo nutné všechny komponenty zapojovat jednotlivě, což představovalo obrovské množství práce. Společnost Fest GmbH, výrobce řídicích a rozváděčových přístrojů z německého Goslaru, našla pro probíhající projekt mnohem lepší řešení; společnost Fest poprvé použila systém rozvodu energie RiLine Compact společnosti Rittal pro pomocné pohony v rozváděčích používaných v kovozpracujícím závodě. Je ideální pro napájení malých zátěží. Systém je založen na desce s integrovanými vodiči a průběžnou kontaktní sítí. Desku lze snadno namontovat v několika jednoduchých krocích nacvaknutím na nosnou lištu DIN v rozváděči; není třeba žádné nářadí. Stejně snadno lze na desku chráněnou proti nárazům po celém obvodu připojit i komponenty, opět bez nutnosti použití jakéhokoli nářadí. Stejnou operací dojde i k elektrickému kontaktu komponent. Tímto způsobem lze skutečně velmi rychle a s minimem práce vytvořit rozvody elektrické energie s maximálním jmenovitým proudem až 125 A.

Instalace je prakticky bezproblémová a je zapotřebí mnohem méně dílů. Rozhodujícím faktorem je však to, že pracovní dobu zkrátíme zhruba o polovinu.
Sven Rottgardt Project Manager at Fest GmbH

Pro festival Fest je tato rychlá instalace bez použití nářadí hlavní výhodou systému RiLine Compact. "Systém je jednoduše ideálním řešením pro malé distribuce. A ve výsledku dokonce ušetříme peníze", Sven Rottgardt, projektový manažer společnosti Fest, spokojeně dodává. V porovnání s dříve používanými řešeními - individuálními rozvody nebo hřebenovými můstky - se v dílně stráví přibližně o 50 procent méně času. Důvodem je to, že RiLine Compact eliminuje mnoho ručních pracovních operací, které jsou při běžné instalaci normou. A projektový manažer zmiňuje další z výhod systému: "Během uvádění do provozu se pravidelně stává, že je třeba připojit další zátěž. Díky systému RiLine Compact máme v záloze odpovídající prostor, takže jej můžeme snadno a rychle začlenit do stávajícího systému."

Konzistentní procesy zajišťují vyšší rychlost

Použití snadno sestavitelného systému RiLine Compact v současném projektu je jen jedním z bodů, kde Fest pracuje na zvýšení efektivity v celém hodnotovém řetězci. Zvláštní důraz je kladen na integrované procesy od inženýringu až po výrobu a zařízení. Ve společnosti Fest jsou všechny procesy založeny na pečlivě udržované databázi návrhů. Systém pro správu materiálu, který se používá při kalkulaci nákladů, k ní přistupuje přesně stejným způsobem jako elektrotechnické plánování, které je ve společnosti Fest realizováno v systému EPLAN Electric P8. Do celého procesu projektování se investuje hodně práce, vysvětluje pan Rottgardt: "Výsledkem jsou velmi podrobné seznamy dílů a zapojení ve fázi plánování." Čím přesněji plánujeme, tím jednodušší to bude později v dílně. Všechny komponenty jsou již předem roztříděny podle skříní, do kterých mají být instalovány. V budoucnu bude nástroj pro trasování využíván také v systému EPLAN Pro Panel k automatickému výpočtu kabelových tras ve skříni, a tím i k výpočtu délek vodičů. To znamená, že kabely mohou být automaticky sestaveny a označeny, což pak výrazně zjednoduší následný proces zapojování.

Přehled

Projekt
Fest GmbH
Místo
Goslar, Deutschland
Obor
Electrical-and-Automation
Výzva

Konstrukce rozváděče pro kovozpracující závod

Umístění pomocných pohonů v malém prostoru

Řešení

Použití systému RiLine Compact pro napájení malých spotřebičů

Bezúdržbová instalace pomocí několika jednoduchých kroků nacvaknutím na montážní lištu DIN ve skříni

Prostor pro další spotřebiče