Diselcom

Rozváděče s rozdělením do forem splňují vysoké bezpečnostní standardy

V dnešní době jsme všichni zvyklí třídit odpad z domácností, aby mohl být recyklován, zejména aby se z obalů mohly opět vyrábět suroviny pro nové výrobky. K tomu jsou zapotřebí sofistikovaná zařízení, jako je Complejo Medioambiental v Gipuzkoa na jihu San Sebastianu, pro které španělský specialista na výrobu panelů a rozváděčů Diselcom nedávno implementoval nízkonapěťový systém Form 4b pro napájení recyklačního závodu. Jedním z hlavních požadavků byla vysoká míra bezpečnosti. Toho bylo dosaženo pomocí formového oddělení (známého také jako vnitřní formy oddělení nebo rozdělení) v souladu s normou IEC 61439, které zajišťuje vysoký stupeň ochrany jak během probíhajícího provozu, tak při údržbě pomocí integrovaných ochranných krytů.

Rittal Ri4Power nám umožnil efektivně realizovat typově schválený systém nízkonapěťových rozváděčů, včetně stanoveného tvarového oddělení.
José Chaparro, Head of Purchasing at Diselcom

Vysoký jmenovitý proud, ale málo místa

Nový rozváděčový systém v Gipuzkoa má jmenovitý proud 5 500 A a podle zadání zákazníka je v provedení Form 4b v souladu s normou IEC 61439. Další výzvou bylo, že prostor, který byl k dispozici pro instalaci systému, byl široký pouze 5 metrů. A termín, jak je tomu u mnoha projektů společnosti Diselcom, byl velmi krátký. Aby bylo možné spolehlivě splnit všechny požadavky zákazníka, rozhodla se společnost postavit systém pomocí modulární technologie Ri4Power od společnosti Rittal.

Plánování pomocí softwaru Power Engineering

Při navrhování rozvodného systému nízkého napětí využili odborníci společnosti Diselcom software Rittal Power Engineering. Ten umožňuje rychlou a snadnou konfiguraci řešení. Zahrnuje funkce, jako je polohování komponentů bodem a kliknutím, automatické generování seznamů dílů ve formě tabulky Excel a export dat CAD ve formátu DXF nebo DWG, což zjednodušuje plánování a realizaci. Software má také rozhraní pro bezproblémový export dat do softwaru Eplan Electric P8 - řešení, které společnost Diselcom využila k vytvoření plánů zapojení pro systém rozváděčů.

Dokumentace v souladu s platnými normami

Klíčovým aspektem rozvodného systému nízkého napětí podle IEC 61439 je dokumentace v souladu s platnými normami. V této souvislosti nabízí Ri4Power od společnosti Rittal významné výhody: Je již typově schválen pro rozváděče předních výrobců, jako jsou Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB a Terasaki. Ověření návrhu a veškerou dokumentaci potřebnou k prokázání shody s normou IEC 61439 pro celý systém generuje plánovací software jednoduchým způsobem "ukaž a klikni". Řešení navíc vytváří montážní plány pro konkrétní projekt, které jsou nezbytnou pomůckou pro plánování prací a instalaci. Systém Ri4Power je založen na vysoce kvalitních skříních Rittal’. Ty umožňují flexibilní montáž a konfiguraci, efektivní využití dostupného prostoru a jednoduchou a rychlou instalaci.

Přehled

Projekt
Diselcom
Místo
Valencia, Spanien
Obor
Machine-Building
Výzva

Výstavba moderního recyklačního závodu

Vysoká bezpečnost rozváděče

Krátká dodací lhůta

Řešení

Realizace zařízení na bázi modulárního systému Rittal Ri4Power

Plánování s energetickou technikou od společnosti Rittal

Vytvoření schémat zapojení v programu Eplan Electric P8

Tvarové rozdělení rozváděče podle IEC 61439 s integrovanou ochranou proti nebezpečnému dotyku a dokumentací odpovídající normě