Kaiserslautern se stal významnou IT lokalitou - region Pfalz byl dokonce nazván "Silicon Woods" a stal se domovem mnoha inovativních společností. Tyto společnosti mají také možnost outsourcovat svou IT infrastrukturu do datového centra provozovaného společností Demando GmbH. Ve dvou oddělených datových centrech společnost hostuje jak své vlastní aplikace, tak aplikace jiných zařízení místních úřadů.
Bez společnosti Rittal jako generálního dodavatele by nebylo možné projekt realizovat v tak krátkém čase.
Bylo vybudováno špičkové datové centrum, které rovněž využívá až 100 % obnovitelné energie. Zakázku na tento projekt získala společnost Rittal.
Nové datové centrum - za pouhých šest měsíců
Jakmile dvě stávající datová centra vyčerpala své možnosti napájení a regulace klimatu, bylo nutné postavit novou budovu Aby bylo možné vyhovět rostoucím požadavkům zákazníků a splnit požadavky nové legislativy, bylo nutné postavit nové datové centrum - a to za pouhých šest měsíců. Společnost Rittal byla schopna ambiciózní harmonogram splnit.
Vysoká energetická účinnost
Kromě bezpečnosti a vysoké dostupnosti se koncepce společnosti Rittal zaměřila také na vysokou úroveň energetické účinnosti. S účinností využití energie (PuE) nižší než 1,3 se datové centrum může pochlubit jedním z nejlepších hodnocení v Evropě ve srovnání s jinými datovými centry. Díky tomu se ročně ušetří 30 000 až 40 000 eur na nákladech za energii.
Rozšiřitelný a spolehlivý
Místnost pro zabezpečení IT v datovém centru je certifikovaná podle ECB-S a díky modulárnímu designu nabízí možnost budoucího rozšíření. Navíc redundantní konstrukce datového úložiště, napájení a internetového připojení zajišťuje vysokou úroveň spolehlivosti. Je provozováno a monitorováno téměř výhradně na dálku. Navíc přístupové dveře může každý zaměstnanec otevřít individuálně pomocí karty SmartCard a kódu PIN nebo otisku prstu.
Přehled
- Projekt
- Demando GmbH
- Místo
- Kaiserslautern, Germany
- Obor
- Colocation
- IT-infrastructure
- Výzva
Nová budova je nutná, splňuje zákonné požadavky
Vysoké nároky na bezpečnost dat a energetickou účinnost- Řešení
Certifikovaná IT bezpečnostní místnost ECB-S v modulárním provedení s Rittalem jako generálním dodavatelem
Přímé volné chlazení (možné až do 21 stupňů Celsia)
Regály uspořádané v chladné uličce/horké uličce pro vysokou energetickou účinnost