Ceratec

3D na cestě k Průmyslu 4.0

Každý mluví o Průmyslu 4.0 a o tom, že způsobí revoluci ve výrobě. Také v belgickém středně velkém podniku Ceratec vedení přijalo digitální transformaci za svou. S ohledem na to oddělení elektrotechniky a řídicích systémů zvažovala řadu možných změn a vylepšení. Diégo Gekiere, manažer oddělení elektrotechnického inženýrství ve společnosti Ceratec, zmiňuje jeden z prvních kroků, které je třeba učinit: To znamenalo rozšíření celé knihovny 3D návrhů tak, aby bylo možné téměř všechny skříně vyvíjet přímo ve 3D. "Převedli jsme naše projektové inženýrské úlohy pro skříně do systému EPLAN Pro Panel. To znamenalo rozšíření celé knihovny 3D návrhů tak, aby bylo možné téměř všechny skříně vyvíjet přímo ve 3D. "Práce s EPLAN Pro Panel znamená investovat více času do inženýringu a návrhu skříní, ale vynahrazujeme to z hlediska obrábění skříní při přípravě vnitřních součástí,” zdůrazňuje Gekiere.

Přechodem na 3D si společnost Ceratec více uvědomila důležitost kvality konstrukčních dat pro inženýring. Pokud jsou všechny údaje o ventilátorech nebo chladicích jednotkách zadány do systému ještě před zahájením montážních prací, lze je přímo integrovat do 3D plánovacích činností. "Je skvělé", říká Gekiere, "že nyní můžeme návrh předem ověřit ve 3D na obrazovce." To se provádí ve spolupráci s kolegy z konstrukčního oddělení a elektrotechnické dílny.

3D plánování nám ušetří značné množství času a omezí zdroje chyb.
Diégo Gekiere, Abteilungsleiter Elektrokonstruktion, Ceratec
Všechny skříně vyráběné ve společnosti Ceratec jsou nyní navrhovány s použitím panelu EPLAN Pro Panel.

Pro Panel data pro výrobu

Všechny skříně vyráběné ve společnosti Ceratec jsou nyní navrženy s použitím EPLAN Pro Panel. Další výhodou je, že společnost investovala do obráběcího centra Perforex z portfolia Rittal Automation Systems. To se používá k obrábění skříní a montážních desek. Centrum lze ovládat pomocí dat získaných přímo z panelu EPLAN Pro Panel. Po dokončení konstrukčních prací v systému EPLAN Pro Panel má centrum Perforex okamžitě k dispozici data, která mu umožňují zhotovit potřebné drážky a otvory. Totéž platí pro informace o otvorech a závitech na montážní desce. Perforex dokončí vrtání, frézování a výrobu závitů zcela automaticky. Výsledkem jsou skříně, které jsou plně připraveny pro instalaci všech komponent. "Jsme schopni skříně obrábět efektivně a ergonomicky,” vysvětluje Gekiere. Investice nejen zefektivnila obráběcí operace. Uvolnila také kvalifikované zaměstnance dílny pro jiné úkoly.

Výpočet potřeby klimatizace

Digitální transformace přinesla i mnoho dalších výhod. Například Eplan Pro Panel může využívat data z datového portálu Eplan k předpovídání teplotních režimů a požadavků na regulaci klimatu ve skříních. Pokud jsou tyto údaje vypočteny pomocí softwaru Rittal Therm, lze ventilátor nebo chladicí jednotku importovat do panelu EPLAN Pro Panel a okamžitě ji umístit na požadované místo ve skříni. Společnost Ceratec rovněž realizuje další kroky v oblasti Průmyslu 4.0. Prostřednictvím funkce automatického směrování poskytuje Pro Panel data potřebná pro plánování zpracování vodičů. Následně je možné automaticky stříhat kabely na délku, izolovat je, krimpovat a označovat. "Ušetří nám to spoustu času, pokud jde o kabeláž" poznamenává Gekiere.