Společnost ATR Industrie-Elektronik GmbH se sídlem v Krefeldu zkonstruovala systém rozváděčů s celkem 150 metry skříní pro závod na výrobu dřevovláknitých desek ve Spojených státech. Aby byla zajištěna bezproblémová přejímka v Barnwellu v Jižní Karolíně, musel být systém v souladu s normou UL. Zatímco v Evropě stanovuje normy Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC), na americkém trhu je třeba dodržovat normy Underwriters Laboratories (UL). A ty jsou mnohem přísnější. Pro výrobce rozváděčů, kteří vyvážejí do Severní Ameriky, není zajištění shody snadným úkolem. Potřebují odborné znalosti a kvalifikované partnery, jako je společnost Rittal.
UL umíme - a díky vynikající dostupnosti dodávek od společnosti Rittal můžeme zajistit přesnost, kterou našim zákazníkům slibujeme.
Těsné časové okno
Závod, který bude po uvedení do provozu vyrábět až 280 000 m3 dřevovláknitých desek ročně, je největší zakázkou, kterou kdy skupina Siempelkamp, jejíž součástí je i ATR, získala. Společnost ATR dodává příslušná rozvodná zařízení pro všechny společnosti Siempelkamp. Načasování je napjaté. Od získání zakázky do spuštění závodu uplyne maximálně jeden až jeden a půl roku. Důležitou součástí tohoto procesu je zajištění hladkého průběhu závěrečné přejímky zařízení ze strany UL. Normy UL pro americký trh jsou v mnoha případech podrobnější než normy IEC. Před spuštěním na místě musí být zařízení podepsána a schválena inspektorem, který kontroluje a certifikuje různé materiály, součásti a konečné výrobky, aby byla zajištěna jejich provozní spolehlivost a bezpečnost. V případě UL je kladen větší důraz na osobní a požární bezpečnost.
Pokud má rozváděč splňovat normy UL, je typickým detailem uzamykací mechanismus skříně. Ten musí zajistit, aby dveře skříně nebylo možné otevřít, když je systém pod napětím.
Komponenty uvedené na seznamu UL
Kromě toho, že víte, jak navrhnout zařízení, které splňuje normy UL, je důležité, aby všechny použité komponenty byly pokud možno již uvedeny v seznamu UL. To je jeden z důvodů, proč je společnost Rittal jedním z preferovaných dodavatelů společnosti ATR’. Například skříně a přípojnicové systémy řady TS 8 jsou již certifikovány podle UL. Komponenty klimatizace a další díly, jako jsou nová energeticky úsporná LED svítidla skříní, jsou rovněž na seznamu UL, a proto je lze bez problémů používat. Laboratoř kvality společnosti Rittal má akreditaci UL.
Příslušná společnost Siempelkamp provádí inženýrské a elektrotechnické práce pro rozváděče. Elektroprojektové práce se před dodáním do ATR dokončují téměř výhradně v programu Eplan Electric P8.
Punktuální dodávky a konzistentní správa dat
ATR vyniká svým mezinárodním zaměřením a absolutní spolehlivostí, pokud jde o termíny. To vše závisí na optimální spolupráci s dodavateli. Například dodávky just-in-time od společnosti Rittal jsou pro hladký průběh výroby klíčové. Dvakrát týdně přijíždí obrovský kamion s návěsem se skříněmi, pouzdry a dalšími komponenty. Vyhrazený mezisklad na místě poskytuje další flexibilitu.
Tým společnosti ATR již pracuje na budoucnosti rozváděčové techniky - a do popředí se dostává digitalizace. Jedním z jejich cílů je zajistit konzistentní správu dat. Údaje o výrobcích Rittal, které jsou uvedeny na webových stránkách a v datovém portálu Eplan, jsou podle společnosti ATR přesné a úplné. Společnost již plánuje automatické vedení kabelů na základě inženýrských plánů, při kterém se budou automaticky vytvářet délky kabelů. Aby se kabeláž obešla bez papíru, plánuje společnost při plánovacích pracích využívat tablety. Uživatelé mohou shromažďovat autorizované dokumenty pro tvorbu výstupních úloh a zpracovávat je stisknutím tlačítka - v plně regulovaném procesu.
Přehled
- Projekt
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Místo
- Krefeld, Deutschland
- Obor
- Electrical-and-Automation
- Výzva
Projekt přepínacího zařízení v USA, dlouhý přibližně 150 metrů, odpovídá normě UL
Dodávka skříní odpovídajících normě UL 8 a dalších komponentů právě včas- Řešení
Skříně TS 8 podle normy UL, systémy přípojnicových lišt, řešení chlazení, energeticky úsporná LED světla do skříní