Elektrifikujte svůj systém

Efektivní skladování – Základní kameny pro energetický systém budoucnosti

Využijte šance na cestě k All Electric Society

Ukládání energie

Řešení pro ukládání energie

“Zelená” elektřina není do sítě dodávána pernamentně a rovnoměrně, protože výroba větrné a sluneční energie je závislá na denní době a převládajících povětrnostních podmínkách. Nedávno byly větrné elektrárny a fotovoltaické elektrárny dočasně odpojeny od sítě, aby nedošlo k jejímu přetížení.

Systémy skladování energie jsou proto pro úspěch transformace energetiky nepostradatelné, aby bylo možné tyto nadměrné kapacity využít a udržet síť v rovnováze. Témata, jako jsou lithium-iontové bateriové systémy, procesy přeměny elektřiny na plyn nebo propojování odvětví, jsou pro udržitelná řešení klíčová. Mezinárodní energetická agentura (IAE) předpovídá exponenciální růst investic do technologií ukládání energie.

Inovativní koncepty od společnosti Rittal

Jako zkušený partner v oboru vám společnost Rittal nabízí správná řešení pro oddělení výroby a spotřeby elektrické energie v průběhu času. Díky flexibilnímu, škálovatelnému modulárnímu systému vám Rittal usnadní nastavení systémů skladování energie a nabídne vám různé komponenty, které jsou navzájem dokonale sladěny: Rozváděče, rozvody energie, klimatizační řešení, automatizační řešení pro konstrukci panelů a rozváděčů a celosvětový servis.

Vaše výhody na první pohled:

  • rychlá a jistá montáž – díky modulárnímu systému skříní a sběrnicovým systémům pro časově úspornou montáž
  • vysoká flexibilita – skříňové systémy pro 19" baterie, stejně jako kolejnice a odolné police pro další varianty baterií
  • jasná úspora času díky předem kompletně sestaveným, stohovatelným bateriovým kontejnerům pro uložení celé infrastruktury úložišť
  • dlouhodobý provoz zabezpečený proti selhání díky vysokým ochranným vlastnostem proti větru a dalším vnějším vlivům
  • globální možnosti použití díky shodě s mezinárodními normami a celosvětovým servisem
  • perspektivní partner, který identifikuje a realizuje nový vývoj v rané fázi – poskytuje vám inovativní a konkurenceschopná řešení

Typická řešení pro uložiště energie

Standardní průmyslové projekty

Energeticky úsporný kontajner s Blue e+

Předkonfigurované řešení pro zásobníky energie s vysoce účinnou technologií chlazení pro snížení emisí CO₂.

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Systémy skříní

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

System perfection. Nový systém řadových skříní VX25 z ocelového plechu nabízí maximální kvalitu dat a kontinuitu projektování, redukovanou...

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL...

Systémy IT skříní

VX IT

Řešení pro všechny síťové a serverové aplikace. Ať už se jedná o síťovou skříň nebo serverové skříně v Edge,...

Success Stories.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Green hydrogen is set to drive forward the energy revolution. But how can this environmentally friendly energy source best be used in industry? There are various options, one of which comes from H2 Core Systems. The company’s modular technology solution...