Rakousko - Český vývoj

Ri4Power Kombifeld - prostorově úsporný a osvědčený systém od společnosti Rittal

Přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie vede k významným změnám v přenosu energie. S novým rozváděčem Ri4Power Kombifeld nabízí společnost Rittal svým zákazníkům možnost efektivního systému distribuce a rozvodu energie. Rozváděč je navržen jako prostorově úsporný, kompletně otestovaný a optimálně splňující současné požadavky. Novinku vyvinul rakousko-český tým BU Energy & Power Solutions pod vedením Christopha Ungera.

Ri4Power Kombifeld - výhody rozváděče:

  • Jedinečné řešení pro přechod na obnovitelné zdroje energie
  • Umožňuje optimalizaci distribuce energie
  • Šetří prostor a je testován dle IEC 61439-1 a 2
  • Cenově optimalizované řešení

Základní popis

Základem rozváděče Kombifeld je systém Rittal VX25 Ri4Power s hlavními přípojnicemi 4 x 50 x 10 mm a roztečí přípojnic 185 mm. Zvláštností systému je kombinace pole vzduchového jističe s několika pojistkovými odpínači NH v jedné skříni.

Ověřená bezpečnost

Požadované zkoušky podle IEC-61439 část 1 a část 2 byly úspěšně provedeny v nezávislé zkušební laboratoři (AIT-Rakouský technologický institut).

Připojení kabelů

Rozváděč Kombifeld je uzpůsoben a optimalizován pro napájení shora. Toto bezpečné konstrukční řešení poskytuje dostatečný připojovací prostor pro přívodní kabely od transformátoru. Uspořádání lištových pojistkových odpínačů NH ve spodní části skříně také zajišťuje dostatečný prostor pro připojení vývodních kabelů. Připojovací svorky odpínačů jsou navíc chráněny kryty připojovacích prostorů pro kabelová oka nebo V-svorky.

 

Efektivní řešení

Uspořádání hlavních přípojnic umožňuje efektivní rozložení tepelných ztrát z jističe a pojistkových lištových odpínačů. Přípojnice s vodičem N je umístěna ve spodní zadní části skříně. Vodič N se upevňuje přišroubováním podpěry přípojnice přímo k profilu rámu, což zajišťuje rovnoměrné uspořádání přípojnic i v sousedních polích. Díky tomuto efektivnímu řešení je rozváděč testován na jmenovitý proud 2370 A bez použití ventilátorů. Zkratová odolnost rozváděče je Icw = 50 kA/1s, Ipk = 110 kA.

Přípojnice PE a N

Přípojnice PE je připojena k profilu rámu přímým šroubovým spojením, což zajišťuje jednotné uspořádání přípojnic ve všech polích. Přípojnice N je vedena z horní části přívodního pole do spodního připojovacího prostoru pojistkových lištových odpínačů.

 

Ri4Power Kombifeld - technické údaje:

  • Jmenovité napětí 400 V AC
  • Jmenovitý proud 2370 A (IP2X); 50 Hz
  • Pasivní ventilace
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud  50 kA/1s
  • Jmenovitý dynamický výdržný proud 110 kA
  • Testováno s jističi Siemens a Schneider,
  • Odpínače NH00 - NH3 Rittal a Jean Müller
  • Sestava polí 3 x Rittal VX25 o rozměrech 600 x 600 x 2000 (Š x H x V) mm