Předkonfigurované řešení pro hlavní rozváděč nízkého napětí kompaktních trafostanic s 1 250 A při 400 V. Ideální výchozí bod pro rychlé a jednoduché přizpůsobení vašim specifickým požadavkům.
Konfigurace je realizována na standardních montážních deskách Rittal a zahrnuje přípojnicový systém Ri4Power 185 mm s přípojnicemi, adaptéry pro jističe, odpojovači s pojistkovými odpínači NH a podpěrami přípojnic jako základními komponenty pro rozvod energie. Aby bylo možné kompaktní trafostanici digitalizovat, jsou měřicí a řídicí přístroje instalovány v malých a kompaktních skříních Rittal řady PK a AX.
Koncept hlavního rozváděče nízkého napětí odráží nejnovější stav techniky digitálních kompaktních trafostanic a je dodáván jako kompletní projekt Eplan včetně dokumentace. Využijte výhod předdefinovaného řešení a urychlete své projektování.
S průmyslovým vzorem Eplan jako standardním průmyslovým projektem ušetříte cenný čas ve fázi projektování!
Vaše výhody
- Úspora času díky jednoduchému přizpůsobení předem nakonfigurovaného řešení
- Optimálně sladěné komponenty
- Krátké dodací lhůty pro standardní komponenty
- Možnosti předmontáže v aplikačním centru Rittal v Geře
Poznámky
- Seznam produktů lze jednoduše importovat do nákupního košíku v internetovém obchodě.
Ke stažení
Vysvětlení krok za krokem
1 Projektování trafostanice
Výstavba a rozšiřování trafostanic, včetně zapojení do rozvodné sítě, musí být plánována v souladu s předpisy provozovatele. Rozhodnutí týkající se konstrukce rozváděčů a různých kombinací kabeláže, transformátorů a sekcí jističů závisí nejen na požadavcích zákazníků, ale také na struktuře rozvodu elektrické energie a topologii sítě.
2 Engineering
Projekt Eplan, tzv. průmyslový vzorek, popisuje plně funkční trafostanici s nízkonapěťovou částí, transformátorem a středněnapěťovou částí. Obdržíte kompletní projekt Eplan včetně všech souborů CAD, seznamů dílů s použitými součástmi a energeticky relevantních schémat.
3 Engineering – Zapojení montážní desky
Všechny požadované konstrukční informace jsou uvedeny v úplných detailech, včetně příslušných specifikací pro elektroinstalační kanály a nosné lišty.
4 Integrace sdružených údajů výrobce
Prostřednictvím knihovny EPLAN Data Portal jsou všechna relevantní data článků k dispozici pro přímý import do projektu Eplan, což zjednodušuje proces tvorby dokumentace.
5 Inženýring až po 3D model
Integrovaná řešení Eplan umožňují jednoduché 3D navrhování rozvodů elektrické energie v programu EPLAN Pro Panel.
6 Digitální dvojče trafostanice je ready2go
Digitální dvojče je virtuální model plánovaného zařízení a umožňuje simulaci systémů, rozhraní a procesů již v rané fázi projektování. To snižuje počet nutných vývojových smyček, včas odhaluje případné chyby a urychluje uvedení do provozu. Optimalizace všech procesních kroků nabízí obrovský potenciál úspor času a nákladů.
7 Seznamy dílů pro přímé objednání 1:1
Seznam komponent Rittal lze jednoduše exportovat a přidat do nákupního košíku Rittal – a nákupní oddělení má okamžitě k dispozici všechny informace důležité pro následné objednání.
8 Výrazně zjednodušená údržba s digitálním dvojčetem
Možnost vytvoření modelu AR zjednodušuje údržbu instalovaného systému. Servisní technici mohou například simulovat plánovanou návštěvu pracoviště ještě předtím, než opustí kancelář, a mohou poskytovat cenné rady svým místním partnerům prostřednictvím vzdáleného spojení.
9 Zvláštní požadavky? Žádný problém!
p> Modifikace do projektu Eplan podle individuálních přání a požadavků lze kdykoli rychle a jednoduše provést. Komponenty lze podle potřeby odebírat, přidávat nebo nahrazovat – dokumentace je okamžitě aktualizována a digitální dvojče je tomu přizpůsobeno.Příklad: Rozšíření zátěžového výstupu ve všech schématech
10 Dokumentace stisknutím tlačítka
Plánování projektu probíhá v souladu s normou DIN EN 61439. Pro výrobu a konstrukci rozváděčů v síti nízkého napětí je důležité prokázání shody a prohlášení o shodě CE v dokumentaci..
11 Integrace výroby a předmontáž
Data Eplanu lze bez problémů použít pro řešení Rittal pro automatizovanou výrobu – obrovské výhody efektivity zaručeny.
Aplikační centrum Rittal v Geře nabízí na vyžádání služby s přidanou hodnotou: Na jedné straně poskytují specialisté podporu při plánování rozvodů elektrické energie a na druhé straně lze převzít část předmontáže. Předmontované systémové komponenty pro nízkonapěťové rozváděče lze dodat rychle a spolehlivě, včetně jističů dodávaných všemi významnými výrobci.
12 Obraz 1:1 – skutečné dvojče
Doba realizace projektu se může výrazně zkrátit pomocí projektu Industry Standard. Ať už se jedná o projektování, montáž nebo uvedení do provozu, velké množství ušetřeného času vede k jasnému snížení nákladů.