Perforex Milling Terminal MT S Opciones de máquinas para Milling Terminal MT S Superbly coordinated range for extending Perforex Milling Terminals MT S. Opciones de máquinas para Milling Terminal MT S Sistema de brazo soporte Perforex MT S Sistema de brazo soporte para un posicionamiento flexible y ergonómico del operario en los Perforex MT S. Leer más Opciones de máquinas para Milling Terminal MT S Columna de señalización Perforex MT S La columna de señalización permite controlar en todo momento el estado de los Perforex MT S. Leer más Opciones de máquinas para Milling Terminal MT S Mecanizado de cubos 2000 mm para Perforex MT 2101 S El equipamiento de la máquina con una superficie de apoyo de mayor longitud permite el mecanizado de piezas cúbicas de hasta máx. 2000 mm de profundidad. De esta forma se garantiza, que envolventes compactas no desensamblables... Leer más Opciones de máquinas para Milling Terminal MT S Acceso lateral para Perforex MT S Con el acceso lateral para los Perforex MT S es posible integrar en el lado izquierdo o derecho de la máquina una zona de acceso adicional. Leer más Opciones de máquinas para Milling Terminal MT S Extensión de la altura de sujeción para Perforex MT 2201 S Juego para la ampliación de la altura de sujeción para Perforex MT S. Leer más Opciones de máquinas para Milling Terminal MT S Topes basculantes adicionales Puntos cero adicionales en los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT S. Leer más